Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 48 - 75 mm / [Innendurchmesser nominal] 16 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 3001 - 4000 N, 768 - 3245 N / [statische Tragzahl] 650 - 2510 N
OZAK bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie sind in den Innendurchmessern 16 - 30 mm wählbar. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 48 und 75 mm variieren. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die verfügbare dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 3001 bis 4000 N und 768 bis 3245 N liegt. Es stehen unterschiedliche statische Tragzahlen [C₀] zur Verfügung, die bei 650 bis 2510 N liegen. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.
Herstellerdetails:
[Merkmale]
· LF-MF: Wartungsfreie Linearlager
· MLF-MF: Ein rostfreier Typ mit hohem Rostschutz,
· Aufgrund der Verwendung eines speziellen Stahl wird das Austreten von Fett nach außen deutlich reduziert. 3,7-mal langlebiger als der Standardtyp.
· ULF-MF/UMLF-MF: Ein Typ mit extrem langer Lebensdauer (U Ultra), wartungsfrei und rostbeständig.
· Verwendet einen Ultra Typ mit langer Lebensdauer, um ein Höchstmaß an Haltbarkeit und eine extrem lange Lebensdauer zu erreichen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LF16MF |
LF20MF |
LF25MF |
LF30MF |
MLF20MF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.63 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 48 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 768 | 650 | -0.009 | |
65.11 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 53 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 1282 | 1010 | -0.01 | |
79.61 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 70 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 2164 | 1790 | -0.01 | |
79.52 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | 75 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 3245 | 2510 | -0.01 | |
77.61 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 53 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 1282 | 1010 | -0.01 |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Eisen | Ausführung Flansch | Flansch Stirnfläche | Schmierung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Linearkugellager | Einfach | Ausführung Länge | Einfach | Genauigkeitsklasse | Hohe Güte |
Typ | Flansch | Spielausgleich | Ohne Spielausgleich | Ausführung | Stirnfläche geflanscht |
Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung | Flansch-Ausführung | Rundflansch | Staubdichtung | Spezielle Dichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften