Linearkugellager / L-MF / Stahl / zweifache Ringnut / mit Dichtung / wartungsfrei

Linearkugellager / L-MF / Stahl / zweifache Ringnut / mit Dichtung / wartungsfrei
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 26 - 75 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 3001 - 4000 N, 218 - 3245 N / [statische Tragzahl] 160 - 2510 N



Eine endlose lineare Bewegung dank ihres Kugelumlaufs gewährleisten diese Linearkugellager von OZAK. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 6 und 30 mm gewählt werden. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 26 und 75 mm variieren. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager variiert zwischen 3001 und 4000 N sowie zwischen 218 und 3245 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. Es stehen verschiedene statische Tragzahlen [C₀] bereit, die bei 160 bis 2510 N liegen. Der Werkstoff des Außenzylinders besteht aus Stahl.



Herstellerdetails:
[Merkmale]
· L-MF: Wartungsfreie Linearlager ML-MF: Ein rostfreier Typ mit hohem Rostschutz,
· Aufgrund der Verwendung eines Spezialstahls tritt kein Fett aus nach außen wird deutlich reduziert. 3,7-mal langlebiger als der Standardtyp.
· UL-MF/UML-MF: Ein Typ mit extrem langer Lebensdauer (U Ultra), wartungsfrei und rostbeständig.
· Verwendet einen Ultra Typ mit langer Lebensdauer, um ein Höchstmaß an Haltbarkeit und eine extrem lange Lebensdauer zu erreichen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L6MF
L8MF
L10MF
L12MF
L16MF
L20MF
L25MF
L30MF
ML6MF
ML8MF
ML12MF
ML16MF
ML20MF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)

34.45 €

1 10 Arbeitstage 1061226[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A218160-0.009

28.35 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1081531[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A258220-0.009

37.04 €

1 10 Arbeitstage 10101938[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A532430-0.009

37.04 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10122139[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A549430-0.009

40.69 €

1 10 Arbeitstage 10162848[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A768650-0.009

46.37 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10203253[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A12821010-0.01

58.43 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10254070[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A21641790-0.01

68.81 €

1 10 Arbeitstage 10304575[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A32452510-0.01

37.04 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1061226[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung218160-0.009

30.64 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1081531[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung258220-0.009

40.69 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10122139[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung549430-0.009

45.58 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10162848[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung768650-0.009

52.75 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10203253[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung12821010-0.01

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Eisen Schmierung NA Anzahl Linearkugellager Einfach
Ausführung Länge Einfach Genauigkeitsklasse Hohe Güte Typ Gerade
Spielausgleich Ohne Spielausgleich Ausführung Geschlossen Zulässige Bewegungsart Linearbewegung
Flansch-Ausführung - Staubdichtung Spezielle Dichtung

Technischer Support