Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Aluminium / [Gesamtlänge] 68 - 240 mm / [Innendurchmesser nominal] 10 - 60 mm / [dynamische Tragzahl (C)] > 6000 N, 865 - 16000 N / [statische Tragzahl] 850 - 14540 N
OZAK bietet Linearkugellager mit Gehäuse für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 10 und 60 mm. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 68 - 240 mm konfigurierbar. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager mit Gehäuse variiert zwischen > 6000 N sowie zwischen 865 und 16000 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. 850 - 14540 N sind die verfügbaren statischen Tragzahlen [C₀]. Der Werkstoff des Außenzylinders besteht aus Aluminium.
Herstellerdetails:
[Merkmale]
· LHW: Lineargehäuse und doppelte Linearlager. Reduziert Arbeitszeit und Kosten, da keine Gehäusefertigung erforderlich ist und der Montageaufwand reduziert wird.
· MLHW: Ein rostfreier Typ mit hohem Rostschutz,
· ULHW: Eine extrem lange Lebensdauer Typ mit integriertem Ultra-Lager.
· UMLHW: Ein rostbeständiger Typ mit extrem langer Lebensdauer
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LHW10B |
LHW12B |
LHW16 |
LHW16B |
LHW20 |
LHW20B |
LHW25B |
LHW35 |
LHW35B |
LHW40 |
LHW60B |
MLHW10B |
MLHW12B |
MLHW16 |
MLHW16B |
MLHW20 |
MLHW20B |
MLHW25 |
MLHW25B |
MLHW30 |
MLHW35 |
MLHW35B |
MLHW40 |
ULHW12B |
ULHW13B |
UMLHW35 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [dr] Innendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.15 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 68 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 865 | 850 | -0.009 | Standard | |
59.13 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | 70 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 892 | 860 | -0.009 | Standard | |
69.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 96 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 1248 | 1300 | -0.009 | Standard | |
69.59 € | 1 | Verfügbar | 65 Arbeitstage | 10 | 16 | 85 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 1248 | 1300 | -0.009 | Standard | |
85.76 € | 1 | Verfügbar | 65 Arbeitstage | 10 | 20 | 108 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 2083 | 2020 | -0.01 | Standard | |
85.76 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 10 | 20 | 96 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 2083 | 2020 | -0.01 | Standard | |
102.37 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | 130 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 3517 | 3570 | -0.01 | Standard | |
151.95 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 35 | 170 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 5722 | 6180 | -0.012 | Standard | |
157.93 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 35 | 155 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 5722 | 6180 | -0.012 | Standard | |
183.57 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 40 | 190 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 7872 | 8070 | -0.012 | Standard | |
361.69 € | 1 | 96 Arbeitstage | 10 | 60 | 240 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 16000 | 14540 | -0.015 | Standard | ||
94.06 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 68 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 865 | 850 | -0.009 | Standard | |
95.04 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | 70 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 892 | 860 | -0.009 | Standard | |
82.83 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 16 | 96 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 1248 | 1300 | -0.009 | Standard | |
82.83 € | 1 | Verfügbar | 65 Arbeitstage | 10 | 16 | 85 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 1248 | 1300 | -0.009 | Standard | |
110.53 € | 1 | Verfügbar | 66 Arbeitstage | 10 | 20 | 108 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 2083 | 2020 | -0.01 | Standard | |
110.53 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 20 | 96 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 2083 | 2020 | -0.01 | Standard | |
145.71 € | 1 | Verfügbar | 65 Arbeitstage | 10 | 25 | 144 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 3517 | 3570 | -0.01 | Standard | |
145.71 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | 130 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 3517 | 3570 | -0.01 | Standard | |
182.25 € | 1 | Verfügbar | 66 Arbeitstage | 10 | 30 | 156 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 5273 | 5010 | -0.01 | Standard | |
234.98 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 35 | 170 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 5722 | 6180 | -0.012 | Standard | |
234.98 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 35 | 155 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 5722 | 6180 | -0.012 | Standard | |
315.62 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 40 | 190 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 7872 | 8070 | -0.012 | Standard | |
112.25 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 12 | 70 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 892 | 860 | -0.009 | Ultra-Serie (lange Lebensdauer) | |
114.73 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 13 | 75 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 902 | 870 | -0.009 | Ultra-Serie (lange Lebensdauer) | |
400.43 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 35 | 170 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 5722 | 6180 | -0.012 | Ultra-Serie (lange Lebensdauer) |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Aluminium | Schmierung | NA | Anzahl Linearkugellager | Doppelt |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung Länge | Doppelt | Genauigkeitsklasse | Hohe Güte | Typ | Blockform |
Spielausgleich | Ohne Spielausgleich | Ausführung | Gehäuseausführung | Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung |
Flansch-Ausführung | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften