Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 19 - 80 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 40 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 4001 - 5000 N, 218 - 4844 N / [statische Tragzahl] 160 - 4040 N
Die Linearkugellager von OZAK dienen der präzisen Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 6 und 40 mm gewählt werden. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 19 und 80 mm variieren. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager ändert sich zwischen 4001 und 5000 N sowie zwischen 218 und 4844 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. 160 - 4040 N sind die verfügbaren statischen Tragzahlen [C₀]. Der Werkstoff des Außenzylinders ist aus Stahl.
Herstellerdetails:
[Merkmale]
· LFTB: Standard-Linearlager
· MLFTB: Rostfreier Typ mit hohem Rostschutz,
· ULFTB: Ultra-lange Lebensdauer (U ultra). beträgt das 18,5-fache der Lebensdauer des Standardtyps.
· UMLFTB: Ultra-lange Lebensdauer, (U ultra) rostfreier Typ.
[Achtung] Das auf dem Foto gezeigte Produkt ist der Typ mit 4 Befestigungslöchern . Die Anzahl der Befestigungslöcher variiert je nach Größe (2 oder 4). Für Einzelheiten klicken Sie auf die Registerkarte „Katalog“ und prüfen Sie den Katalog des Herstellers.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LFTB6-UU |
LFTB8-UU |
LFTB10-UU |
LFTB12-UU |
LFTB13-UU |
LFTB16-UU |
LFTB20-UU |
LFTB30-UU |
LFTB35-UU |
LFTB40-UU |
MLFTB6-UU |
MLFTB10-UU |
MLFTB12-UU |
MLFTB20-UU |
MLFTB25-UU |
MLFTB35-UU |
MLFTB40-UU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 19 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 218 | 160 | -0.009 | |
24.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 24 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 258 | 220 | -0.009 | |
25.54 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 19 | 29 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 532 | 430 | -0.009 | |
26.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 21 | 30 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 549 | 430 | -0.009 | |
29.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 23 | 32 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 555 | 440 | -0.009 | |
33.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 37 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 768 | 650 | -0.009 | |
40.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 42 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 1282 | 1010 | -0.01 | |
79.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | 64 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 3245 | 2510 | -0.01 | |
79.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 52 | 70 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 3521 | 3090 | -0.012 | |
99.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 60 | 80 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 4844 | 4040 | -0.012 | |
64.71 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 19 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 218 | 160 | -0.009 | |
67.34 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 19 | 29 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 532 | 430 | -0.009 | |
68.89 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | 21 | 30 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 549 | 430 | -0.009 | |
106.12 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 42 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 1282 | 1010 | -0.01 | |
123.58 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 58 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 2164 | 1790 | -0.01 | |
205.03 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 35 | 52 | 70 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 3521 | 3090 | -0.012 | |
271.51 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 40 | 60 | 80 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 4844 | 4040 | -0.012 |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Eisen | Ausführung Flansch | Flansch mit Führung | Schmierung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Linearkugellager | Einfach | Ausführung Länge | Einfach | Genauigkeitsklasse | Hohe Güte |
Typ | Flansch | Spielausgleich | Ohne Spielausgleich | Ausführung | Mit Führungsflansch |
Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung | Flansch-Ausführung | T-Flansch | Spezifikationen | Standard |
Staubdichtung | Mit doppelter Dichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften