Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KA4-10 |
KA5-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schraubendurchmesser | Maße Vorbohrung (φ) | Zugfestigkeit (kgf) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.48 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | M4 | 6.2 | 40 (MAX80) | 4983658090110 | ||
5.20 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | M5 | 7.3 | 60 (MAX100) | 4983658090127 |
Loading...
Art | Ankerbolzen | Spezifikationen | Für dünne Platten geeignet | Ankermaterial | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Geeignetes Material | Aluminium, Stahl | Profiltiefe(mm) | min. 12 | Effektive Profiltiefe(t) | 0,5-1,5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schraubendurchmesser
Maße Vorbohrung(φ)
Zugfestigkeit(kgf)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften