Konfigurierbar in [Material] Stahl [Material Details] Mit Vollgewinde / [Oberflächenbehandlung] Glänzend Verchromt / [Festigkeit] 10.9 / [Antriebsform] Innensechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
U3-SET |
U5-SET |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Schraube (M) | Abstand (mm) | Setinhalt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.95 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 0.5 | Ein Set von "U3-6", "U3-8“ und "U3-10" in jeder Box. | |
86.41 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 0.8 | Ein Set von "U5-10", "U5-12“ und "U5-20" in jeder Box. |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Oberflächenbehandlung | Glänzend chromatierte Beschichtung | Montagebohrung, Form | Innensechskant |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Form | Standard | Festigkeitsklasse (Stahl) | 10.9 | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box und Beutel (mit verschiedenen Längen) | Anwendung | Standard |
Schraubmodell | Vollgewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Abstand(mm)
Setinhalt
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften