Pneumatischer Luft-Mikrosensor für die Sitzüberprüfung

Pneumatischer Luft-Mikrosensor für die Sitzüberprüfung
  • Mengenrabatt
CNC accurately prevents occurrence of defective products of machine tools. Detects the lifting of workpieces due to chipping with a ±0.5 μm - repetition accuracy

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DPA-LR1
DPA-SR1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSArt der Erkennung Erfassungsreichweite (bei Verwendung der empfohlenen Luftdüse) Wiederholungsgenauigkeit (1,5 m/Leitungen bei Verwendung der empfohlenen Luftdüsen)

533.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Ausführung mit langer Reichweite80 bis 350 μm±1 µm (Erfassungsreichweite 80 bis 150 µm) ±3 µm (Erfassungsreichweite 150 bis 250 µm) ±5 µm (Erfassungsreichweite 250 bis 350 µm)

533.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Ausführung mit kurzer Reichweite1 bis 100 μm±0,5 Mikron (Erfassungsreichweite 1 bis 60 μm)/±1 m (Erfassungsreichweite 60 bis 100 μm)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Reaktionsgeschwindigkeit (bei Verwendung der empfohlenen Luftdüsen/mit Leitungslänge 1,5 m) 0,8 Sekunden Schutzvorrichtung IP67 Anwendungsdruck (Druckeinstellung) 0,15 bis 0,2 MPa
Signalpunkt Einstellung mithilfe des Haupt-Einstellknopfs (elektronische Ausführung) Betriebstemperaturbereich 0 °C bis 60 °C (ohne Kondensation)

Technischer Support