Schienenführung mit Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AP1140C
AP1144C
AP1146C
AP1149C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub Ls
(mm)
Schienenlänge L
(mm)
Lastwderstand
(N)
Hub Ls [Klassifizierung]
(mm)
Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) [Klassifizierung]
(N)
Lastwderstand
(kg)

14.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

250250343bis zu 250bis zu 40035

18.26 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

450450343bis zu 450bis zu 40035

20.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

550550343bis zu 550bis zu 40035

24.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

700700274.4bis zu 700bis zu 30028

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Mit Kugellager Schienenwerkstoff Stahl Schiene, Schrittnummer 3
Höhe (H)(mm) 12.5 Breite W(mm) 45.7 Oberflächenbehandlung der Schiene Verzinkt
Türlauf Türlauf, in eine Richtung Spezifikationen Ausbau - Wiedereinbau zulässig Hinweis Bei flacher Aufstellung (direkt auf dem Boden), beträgt die Traglast 1/4

Technischer Support