Silent-Lager-Buchsen / Ultra / Buchsenform / Durchgangsbohrung / Buchsenform / Kautschuk

Silent-Lager-Buchsen / Ultra / Buchsenform / Durchgangsbohrung / Buchsenform / Kautschuk
High support load in diameter direction and effective for absorption in diameter, axis, and torsion directions Many size variations are available for NOK.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RB5000A2
RB5000A5
RB5035A5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. zulässige Last
(N)
Härte
(Shore A)
Federkonstante
(N/mm)
Außen-Ø
(mm)
Innen-Ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)

8.24 €

4 Versand am selben Tag

Auf Lager

2404580020814

8.56 €

4 5 Arbeitstage 36060120020814

16.48 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

930601700301226

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Schwingungsdämpfer Naturkautschuk Ausführung - Montage Rundbohrung Betriebseigenschaften Standard / Haltbarkeit / Kältebeständigkeit
Ausführung - Kautschukdämpfer mit Zylinder Betriebstemperaturbereich(°C) -55::80 Farbe Schwarz

Technischer Support