4 Ace

4 Ace
  • Mengenrabatt
[Type] Anchor bolt
[Overall length (mm)] 28 41 49 66
[Outer diameter (ø)] 6 8 10
[Drill diameter (ø) (mm)] 6.0 8.0 10.0

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4A-641K

Teilenummer
4A-641K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

0.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Ankerbolzen Gesamtlänge(mm) 41 Außen-Ø(φ) 6
Bohrungs-Ø(mm) 6

Sie befinden sich auf der Seite für 4 Ace, die Teilenummer ist 4A-641K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4A-641K.

Technischer Support