• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Heat-Schloss (HL-Ausführung) 【1-1,000 Stk. pro Packung】

Heat-Schloss (HL-Ausführung)
  • Mengenrabatt
· Type: Press fit use
· Application: Resin, general
· Material: Brass
· Thread ridge type: Metric coarse screw, without notch
· Shape: Standard
· Diameter (following insertion): M3, M3.5, M4, M5, M6
· Length following insertion (D = screw diameter M): 1.5D, 2D
· Length (mm): 4.0, 5.8, 7.2, 8.2, 9.5, 12.7

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HL-BRM3-4.0
HL-BRM3-5.8
HL-BRM4-8.2
HL-BRM5-9.5
HL-BRM6-12.7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchrauben-Ø M (nach Einsatz)
(mm)
Länge L (nach Einsatz) (D = Gewinde-Ø M). Länge B
(mm)

221.97 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1031,5D4.0

0.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1032D5.8

0.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1042D8.2

0.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1052D9.5

414.68 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1062D12.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Presspassung Anwendung Mehrzweck-Kunststoff Werkstoff Messing
Mit Schraube Metrisches (Regel-) Gewinde Kerbe NA Modell Standard

Technischer Support