Fin-Lok (FL-Ausführung)

Fin-Lok (FL-Ausführung)
  • Mengenrabatt
[Type] Press Fit
[Materials] Brass
[Screw type] Metric (coarse) screw, without notch
[Shape] Standard, Screw Diameter (following insertion) M (mm), 3 4, Length (following insertion)
[L](D = screw diameter M) 1.5D 2D
[Length] B (mm) 4.8 8.0

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BRM3-4.8
FL-BRM4-8.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchrauben-Ø M (nach Einsatz)
(mm)
Länge L (nach Einsatz) (D = Gewinde-Ø M). Länge B
(mm)

0.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1031,5D4.8

0.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1042D8.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Presspassung Werkstoff Messing Mit Schraube Metrisches (Regel-) Gewinde
Kerbe NA Modell Standard

Technischer Support