• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Pressschloss (PLK-Ausführung)

Pressschloss (PLK-Ausführung)
  • Mengenrabatt
[Type] Press Fit
[Materials] Brass
[Screw type] Metric (coarse) screw length (after insertion)
[L](D = screw diameter M) 2D with notch
[Shape] Standard, Screw Diameter (following insertion) M (mm), 3 4 5
[Length] B (mm) 5.8 8.2 9.5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PLK-BRM3-5.8
PLK-BRM4-8.2
PLK-BRM5-9.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchrauben-Ø M (nach Einsatz)
(mm)
Länge B
(mm)

2.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1035.8

1.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1048.2

3.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1059.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Presspassung Werkstoff Messing Mit Schraube Metrisches (Regel-) Gewinde
Länge L (nach Einsatz) (D = Gewinde-Ø M). 2D Kerbe NA Modell Standard

Technischer Support