Techlock (SL) 【1-5,000 Stk. pro Packung】

Techlock (SL)
  • Mengenrabatt
[Type] Press Fit
[Materials] Brass
[Screw type] Metric (coarse) screw, without notch
[Shape] Standard Screw Diameter (after insertion) M (mm): 2 2.5 2.6 3 3.5 4 5 6 8 10 Length (after insertion)
[L](D = Screw Diameter M) 1 D 1.5 D 2 D 2.5 D
[Length]B (mm) 3.0 3.9 4.0 4.9 5.0 5.8

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BRM2-3.0
BRM2-5.0
BRM2.5-5.0
BRM3-3.0
BRM3-5.0
BRM3.5-5.0
BRM4-4.0
BRM4-5.8
BRM4-6.5
BRM5-5.8
BRM6-6.5
BRM6-9.5
BRM10-12.7
SL-BRM2-4.0
SL-BRM3-4.0
SL-BRM3-5.8
SL-BRM3.5-7.2
SL-BRM4-8.1
SL-BRM5-9.5
SL-BRM6-12.7
SL-BRM8-12.7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchrauben-Ø M (nach Einsatz)
(mm)
Länge L (nach Einsatz) (D = Gewinde-Ø M). Verkaufseinheit Länge B
(mm)

0.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1021,5DNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)3.0

0.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1022,5DNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)4.9

0.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102.52DNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)4.9

0.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1031DNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)3.0

0.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1031,5DNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)5.0

961.61 €

5,000 Stk. pro Packung

1 Packung 16 Arbeitstage 103.51,5DBox/Packung5.0

0.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1041DNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)4.0

0.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1041,5DNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)5.8

0.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1041,5DNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)6.5

0.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1051DNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)5.8

0.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1061DNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)6.4

0.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1061,5DNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)9.5

3.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10101DNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)12.7

0.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1022DNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)3.9

0.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1031DNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)4.0

0.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1032DNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)5.8

0.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103.52DNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)7.2

0.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1042DNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)8.1

0.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1052DNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)9.5

0.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1062DNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)12.7

1.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1081,5DNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)12.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Presspassung Werkstoff Messing Mit Schraube Metrisches (Regel-) Gewinde
Kerbe NA Modell Standard

Technischer Support