Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Größe / Innengewinde d1 (mm) | Oberflächenbehandlung | Innengewinde P (mm) | Länge L (mm) | Außenschraube d2 (mm) | Außenschraube pe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | [Stahl] Eisen | 3 | - | 0.5 | 6 | 5 | 0.6 | ||
2.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl (EN 1.4104 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4016 äquiv.) | 3 | - | 0.5 | 6 | 5 | 0.6 | ||
3.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl | 3 | - | 0.5 | 6 | 5 | 0.6 | ||
1.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Eisen | 4 | III-wertig verchromt (weiß) | 0.7 | 8 | 6.5 | 0.8 | ||
0.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | [Stahl] Eisen | 4 | - | 0.7 | 8 | 6.5 | 0.8 | ||
2.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl (EN 1.4104 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4016 äquiv.) | 4 | - | 0.7 | 8 | 6.5 | 0.8 | ||
3.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl | 4 | - | 0.7 | 8 | 6.5 | 0.8 | ||
1.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Eisen | 5 | III-wertig verchromt (weiß) | 0.8 | 10 | 8 | 1.0 | ||
2.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl (EN 1.4104 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4016 äquiv.) | 5 | - | 0.8 | 10 | 8 | 1.0 | ||
3.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl | 5 | - | 0.8 | 10 | 8 | 1.0 | ||
2.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Eisen | 6 | III-wertig verchromt (weiß) | 1.0 | 12 | 10 | 1.25 | |
1.52 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | [Stahl] Eisen | 6 | - | 1.0 | 12 | 10 | 1.25 | ||
2.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl (EN 1.4104 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4016 äquiv.) | 6 | - | 1.0 | 12 | 10 | 1.25 | ||
4.76 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl | 6 | - | 1.0 | 12 | 10 | 1.25 | ||
2.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Eisen | 8 | III-wertig verchromt (weiß) | 1.25 | 14 | 12 | 1.5 | ||
3.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl (EN 1.4104 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4016 äquiv.) | 8 | - | 1.25 | 14 | 12 | 1.5 | ||
5.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl | 8 | - | 1.25 | 14 | 12 | 1.5 | |
2.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Eisen | 10 | III-wertig verchromt (weiß) | 1.5 | 18 | 14 | 1.5 | ||
1.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | [Stahl] Eisen | 10 | - | 1.5 | 18 | 14 | 1.5 | ||
4.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl (EN 1.4104 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4016 äquiv.) | 10 | - | 1.5 | 18 | 14 | 1.5 | ||
5.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl | 10 | - | 1.5 | 18 | 14 | 1.5 | ||
8.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl | 12 | - | 1.75 | 22 | 16 | 1.75 | ||
10.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Eisen | 16 | III-wertig verchromt (weiß) | 2.0 | 24 | 20 | 2.0 |
Loading...
Ausführung | Selbstschneidend | Mit Schraube | Metrisches (Regel-) Gewinde | Modell | Gratfreie Ausführung |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Größe / Innengewinde d1(mm)
Oberflächenbehandlung
Innengewinde P(mm)
Länge L(mm)
Außenschraube d2(mm)
Außenschraube pe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften