Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
309-000030-500 |
309-000030-800 |
309-000035-800 |
309-000040-500 |
309-000040-800 |
309-000050-500 |
309-000050-800 |
309-000060-800 |
309-000080-800 |
309-000100-800 |
309-000120-800 |
309-000160-800 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Größe / Innengewinde d1 (mm) | Innengewinde P (mm) | Länge L (mm) | Außenschraube d2 (mm) | Außenschraube pe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl | 3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 1.6 | ||
0.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Messing | 3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 1.6 | ||
0.56 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Messing | 3.5 | 0.6 | 8 | 6.5 | 1.8 | ||
2.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl | 4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.5 | ||
1.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Messing | 4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.5 | |
3.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl | 5 | 0.8 | 12 | 9 | 3 | ||
1.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Messing | 5 | 0.8 | 12 | 9 | 3 | |
2.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Messing | 6 | 1.0 | 14 | 10 | 4 | |
2.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Messing | 8 | 1.25 | 20 | 13 | 4 | |
3.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Messing | 10 | 1.5 | 23 | 16 | 5 | ||
18.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Messing | 12 | 1.75 | 26 | 19 | 5 | ||
30.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Messing | 16 | 2.0 | 26 | 24 | 5 |
Loading...
Ausführung | Selbstschneidend | Mit Schraube | Metrisches (Regel-) Gewinde | Modell | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Oberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Größe / Innengewinde d1(mm)
Innengewinde P(mm)
Länge L(mm)
Außenschraube d2(mm)
Außenschraube pe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften