Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Größe / Innengewinde d1 (mm) | Oberflächenbehandlung | Innengewinde P (mm) | Länge L (mm) | Außenschraube d2 (mm) | Außenschraube pe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Eisen | 3 | Chromatiert (III-wertig) | 0.5 | 6 | 5 | 0.6 | ||
0.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | [Stahl] Eisen | 3 | Sechswertiges Chrom | 0.5 | 6 | 5 | 0.6 | ||
2.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl (EN 1.4104 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4016 äquiv.) | 3 | NA | 0.5 | 6 | 5 | 0.6 | ||
3.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl | 3 | NA | 0.5 | 6 | 5 | 0.6 | ||
1.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Eisen | 4 | Chromatiert (III-wertig) | 0.7 | 8 | 6.5 | 0.8 | ||
1.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | [Stahl] Eisen | 4 | Sechswertiges Chrom | 0.7 | 8 | 6.5 | 0.8 | ||
2.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl (EN 1.4104 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4016 äquiv.) | 4 | NA | 0.7 | 8 | 6.5 | 0.8 | ||
3.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl | 4 | NA | 0.7 | 8 | 6.5 | 0.8 | ||
1.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Eisen | 5 | Chromatiert (III-wertig) | 0.8 | 10 | 8 | 1.0 | ||
1.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | [Stahl] Eisen | 5 | Sechswertiges Chrom | 0.8 | 10 | 8 | 1.0 | |
2.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl (EN 1.4104 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4016 äquiv.) | 5 | NA | 0.8 | 10 | 8 | 1.0 | ||
3.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl | 5 | NA | 0.8 | 10 | 8 | 1.0 | ||
1.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Eisen | 6 | Chromatiert (III-wertig) | 1.0 | 12 | 10 | 1.25 | ||
1.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | [Stahl] Eisen | 6 | Sechswertiges Chrom | 1.0 | 12 | 10 | 1.25 | ||
2.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl (EN 1.4104 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4016 äquiv.) | 6 | NA | 1.0 | 12 | 10 | 1.25 | ||
3.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl | 6 | NA | 1.0 | 12 | 10 | 1.25 | ||
2.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Eisen | 8 | Chromatiert (III-wertig) | 1.25 | 14 | 12 | 1.5 | ||
1.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | [Stahl] Eisen | 8 | Sechswertiges Chrom | 1.25 | 14 | 12 | 1.5 | ||
3.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl (EN 1.4104 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4016 äquiv.) | 8 | NA | 1.25 | 14 | 12 | 1.5 | ||
5.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl | 8 | NA | 1.25 | 14 | 12 | 1.5 | |
2.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Eisen | 10 | Chromatiert (III-wertig) | 1.5 | 18 | 14 | 1.5 | ||
2.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | [Stahl] Eisen | 10 | Sechswertiges Chrom | 1.5 | 18 | 14 | 1.5 | ||
4.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl (EN 1.4104 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4016 äquiv.) | 10 | NA | 1.5 | 18 | 14 | 1.5 | ||
5.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl | 10 | NA | 1.5 | 18 | 14 | 1.5 | ||
4.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Eisen | 12 | Chromatiert (III-wertig) | 1.75 | 22 | 16 | 1.75 | ||
2.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | [Stahl] Eisen | 12 | Sechswertiges Chrom | 1.75 | 22 | 16 | 1.75 | ||
7.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl (EN 1.4104 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4016 äquiv.) | 12 | NA | 1.75 | 22 | 16 | 1.75 | ||
9.62 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl | 12 | NA | 1.75 | 22 | 16 | 1.75 | |
6.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | [Stahl] Eisen | 14 | Sechswertiges Chrom | 2.0 | 24 | 18 | 2.0 | ||
9.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Eisen | 16 | Chromatiert (III-wertig) | 2.0 | 24 | 20 | 2.0 | ||
6.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | [Stahl] Eisen | 16 | Sechswertiges Chrom | 2.0 | 24 | 20 | 2.0 | ||
14.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl (EN 1.4104 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4016 äquiv.) | 16 | NA | 2.0 | 24 | 20 | 2.0 |
Loading...
Ausführung | Selbstschneidend | Mit Schraube | Metrisches (Regel-) Gewinde | Modell | Mit 3 Bohrungen |
---|---|---|---|---|---|
Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Größe / Innengewinde d1(mm)
Oberflächenbehandlung
Innengewinde P(mm)
Länge L(mm)
Außenschraube d2(mm)
Außenschraube pe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften