Konfigurierbar in [Material Details] Messing / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
305-000030-800 |
305-000040-800 |
305-000050-800 |
305-000060-800 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Größe / Innengewinde d1 (mm) | Innengewinde P (mm) | Länge L (mm) | Außenschraube d2 (mm) | Außenschraube pe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 0.5 | 6 | 5 | 0.5 | |
0.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 0.7 | 8 | 6.5 | 0.75 | ||
0.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 0.8 | 10 | 8 | 1.0 | ||
0.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 1.0 | 14 | 10 | 1.5 |
Loading...
Ausführung | Selbstschneidend | Werkstoff | Messing | Mit Schraube | Metrisches (Regel-) Gewinde |
---|---|---|---|---|---|
Modell | Standard | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Oberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Größe / Innengewinde d1(mm)
Innengewinde P(mm)
Länge L(mm)
Außenschraube d2(mm)
Außenschraube pe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften