Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steuerungsmethode | Eingangsmethode | Steuerausgang | Anzahl der Kontrollpunkte | Fehlererkennung, Funktion | Einstellmethode | Versorgungsspannung (V) | Steuerausgang 1 | Steuerausgang 2 | Zusätzliche Ausgangspunkte | Klemmenform | Ereigniseingang (Punkt) | Heizelement-Ausfall, SSR-Fehlererkennung | Eingangsart | Kommunikation | Fernbetriebener SP-Eingang | Übertragungseingang | Übertragungsausgang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | EIN/AUS-Steuerung / PID-Steuerung mit automatischer Anpassung | - | - | - | - | - | VAC 100–240 | Linearer Stromausgang | NA | Unabhängig 2-Punkt | - | NA | - | - | - | - | - | - | |
396.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | EIN/AUS-Steuerung / PID-Steuerung mit automatischer Anpassung | - | - | - | - | - | VAC 100–240 | Linearer Stromausgang | NA | Unabhängig 2-Punkt | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
338.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | EIN/AUS-Steuerung / PID-Steuerung mit automatischer Anpassung | - | - | - | - | - | VAC 100–240 | Linearer Stromausgang | NA | Unabhängig 2-Punkt | - | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
338.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | EIN/AUS-Steuerung / PID-Steuerung mit automatischer Anpassung | - | - | - | - | - | VAC 100–240 | Linearer Stromausgang | NA | 4-Punkt (zusätzlicher Ausgang 1, 2 allgemein, zusätzlicher Ausgang 3, 4 allgemein) | - | NA | - | - | - | - | - | - | ||
384.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | EIN/AUS-Steuerung / PID-Steuerung mit automatischer Anpassung | - | - | - | Heizelement-Ausfall / SSR-Ausfall | - | VAC 100–240 | Spannungsausgang (für SSR-Antrieb) | NA | Unabhängig 2-Punkt | - | 2 | 1 Punkt | - | - | - | - | - | ||
312.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | EIN/AUS-Steuerung / PID-Steuerung mit automatischer Anpassung | - | - | - | Heizelement-Ausfall / SSR-Ausfall | - | VAC 100–240 | Spannungsausgang (für SSR-Antrieb) | NA | Unabhängig 2-Punkt | - | 4 | 1 Punkt | - | - | - | - | - | ||
338.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | EIN/AUS-Steuerung / PID-Steuerung mit automatischer Anpassung | - | - | - | Heizelement-Ausfall / SSR-Ausfall | - | VAC 100–240 | Spannungsausgang (für SSR-Antrieb) | NA | 4-Punkt (zusätzlicher Ausgang 1, 2 allgemein, zusätzlicher Ausgang 3, 4 allgemein) | - | 4 | 1 Punkt | - | - | - | - | - | ||
405.45 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | EIN/AUS-Steuerung / PID-Steuerung mit automatischer Anpassung | Thermoelement / Platin-Widerstandsthermometer / Kontaktloser Temperatursensor / Spannung / Strom | Relaiskontakt | 2 | Heizelement-Ausfall / SSR-Ausfall | Tasteneingabe | 100 bis 240 V AC | Relaisausgang | Relaisausgang | Unabhängige 2 Punkte | Klemmenblock mit Schraubanschlüssen | 6 | 1 Punkt | Voller Mehrfacheingang | NA | Verfügbar | - | Verfügbar | |
312.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | EIN/AUS-Steuerung / PID-Steuerung mit automatischer Anpassung | - | - | - | Heizelement-Ausfall / SSR-Ausfall | - | VAC 100–240 | Relaisausgang | NA | Unabhängig 2-Punkt | - | 4 | 1 Punkt | - | - | - | - | - | ||
299.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | EIN/AUS-Steuerung / PID-Steuerung mit automatischer Anpassung | - | - | - | Heizelement-Ausfall / SSR-Ausfall | - | AC/DC24V | Relaisausgang | NA | Unabhängig 2-Punkt | - | NA | 1 Punkt | - | - | - | - | - | ||
341.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | EIN/AUS-Steuerung / PID-Steuerung mit automatischer Anpassung | - | - | - | Heizelement-Ausfall / SSR-Ausfall | - | VAC 100–240 | Relaisausgang | NA | 4-Punkt (zusätzlicher Ausgang 1, 2 allgemein, zusätzlicher Ausgang 3, 4 allgemein) | - | 4 | 1 Punkt | - | - | - | - | - | ||
384.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | EIN/AUS-Steuerung / PID-Steuerung mit automatischer Anpassung | - | - | - | Heizelement-Ausfall / SSR-Ausfall | - | VAC 100–240 | Relaisausgang | NA | 4-Punkt (zusätzlicher Ausgang 1, 2 allgemein, zusätzlicher Ausgang 3, 4 allgemein) | - | 6 | 1 Punkt | - | - | - | - | - | ||
364.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | EIN/AUS-Steuerung / PID-Steuerung mit automatischer Anpassung | - | - | - | - | - | VAC 100–240 | Linearer Stromausgang | NA | 4-Punkt (zusätzlicher Ausgang 1, 2 allgemein, zusätzlicher Ausgang 3, 4 allgemein) | - | NA | - | - | - | - | - | - | ||
409.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | EIN/AUS-Steuerung / PID-Steuerung mit automatischer Anpassung | - | - | - | - | - | VAC 100–240 | Linearer Stromausgang | NA | 4-Punkt (zusätzlicher Ausgang 1, 2 allgemein, zusätzlicher Ausgang 3, 4 allgemein) | - | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
350.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | EIN/AUS-Steuerung / PID-Steuerung mit automatischer Anpassung | - | - | - | - | - | VAC 100–240 | Spannungsausgang (für SSR-Antrieb) | NA | 4-Punkt (zusätzlicher Ausgang 1, 2 allgemein, zusätzlicher Ausgang 3, 4 allgemein) | - | NA | - | - | - | - | - | - | ||
364.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | EIN/AUS-Steuerung / PID-Steuerung mit automatischer Anpassung | - | - | - | Heizelement-Ausfall / SSR-Ausfall | - | VAC 100–240 | Spannungsausgang (für SSR-Antrieb) | NA | 4-Punkt (zusätzlicher Ausgang 1, 2 allgemein, zusätzlicher Ausgang 3, 4 allgemein) | - | 4 | 1 Punkt | - | - | - | - | - | ||
332.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | EIN/AUS-Steuerung / PID-Steuerung mit automatischer Anpassung | - | - | - | - | - | VAC 100–240 | Relaisausgang | NA | 4-Punkt (zusätzlicher Ausgang 1, 2 allgemein, zusätzlicher Ausgang 3, 4 allgemein) | - | NA | - | - | - | - | - | - | ||
364.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | EIN/AUS-Steuerung / PID-Steuerung mit automatischer Anpassung | - | - | - | Heizelement-Ausfall / SSR-Ausfall | - | VAC 100–240 | Relaisausgang | NA | 4-Punkt (zusätzlicher Ausgang 1, 2 allgemein, zusätzlicher Ausgang 3, 4 allgemein) | - | 4 | 1 Punkt | - | - | - | - | - | ||
418.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | EIN/AUS-Steuerung / PID-Steuerung mit automatischer Anpassung | - | - | - | Heizelement-Ausfall / SSR-Ausfall | - | VAC 100–240 | Relaisausgang | NA | 4-Punkt (zusätzlicher Ausgang 1, 2 allgemein, zusätzlicher Ausgang 3, 4 allgemein) | - | 6 | 1 Punkt | - | - | - | - | - | ||
292.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | VAC 100–240 | Linearer Stromausgang | NA | Unabhängig 2-Punkt | Klemmenblock mit Schraubanschlüssen | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
243.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | VAC 100–240 | Linearer Stromausgang | NA | Unabhängig 2-Punkt | Klemmenblock mit Schraubanschlüssen | 4 | - | - | - | - | - | - | |
279.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | VAC 100–240 | Linearer Stromausgang | NA | Unabhängig 2-Punkt | Klemmenblock mit Schraubanschlüssen | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
215.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | AC/DC24V | Linearer Stromausgang | NA | Unabhängig 2-Punkt | Klemmenblock mit Schraubanschlüssen | NA | - | - | - | - | - | - | ||
292.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | AC/DC24V | Linearer Stromausgang | NA | Unabhängig 2-Punkt | Klemmenblock mit Schraubanschlüssen | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
324.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | VAC 100–240 | Linearer Stromausgang | NA | 4-Punkt (zusätzlicher Ausgang 1, 2 allgemein, zusätzlicher Ausgang 3, 4 allgemein) | Klemmenblock mit Schraubanschlüssen | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
249.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | VAC 100–240 | Linearer Stromausgang | NA | 4-Punkt (zusätzlicher Ausgang 1, 2 allgemein, zusätzlicher Ausgang 3, 4 allgemein) | Klemmenblock mit Schraubanschlüssen | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
230.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | PID-Steuerung mit automatischer Anpassung | - | - | - | Heizelement-Ausfall / SSR-Ausfall | - | VAC 100–240 | Spannungsausgang (für SSR-Antrieb) | Relaisausgang | Unabhängig 2-Punkt | Klemmenblock mit Schraubanschlüssen | 4 | 1 Punkt | - | - | - | - | - | ||
193.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | VAC 100–240 | Spannungsausgang (für SSR-Antrieb) | NA | Unabhängig 2-Punkt | Klemmenblock mit Schraubanschlüssen | NA | - | - | - | - | - | - | |
228.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | Heizelement-Ausfall / SSR-Ausfall | - | VAC 100–240 | Spannungsausgang (für SSR-Antrieb) | NA | Unabhängig 2-Punkt | Klemmenblock mit Schraubanschlüssen | 4 | 1 Punkt | - | - | - | - | - | |
257.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | Heizelement-Ausfall / SSR-Ausfall | - | VAC 100–240 | Spannungsausgang (für SSR-Antrieb) | NA | Unabhängig 2-Punkt | Klemmenblock mit Schraubanschlüssen | 6 | 1 Punkt | - | - | - | - | - | ||
183.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | AC/DC24V | Spannungsausgang (für SSR-Antrieb) | NA | Unabhängig 2-Punkt | Klemmenblock mit Schraubanschlüssen | NA | - | - | - | - | - | - | ||
279.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | Heizelement-Ausfall / SSR-Ausfall | - | AC/DC24V | Spannungsausgang (für SSR-Antrieb) | NA | Unabhängig 2-Punkt | Klemmenblock mit Schraubanschlüssen | 2 | 1 Punkt | - | - | - | - | - | ||
257.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | Heizelement-Ausfall / SSR-Ausfall | - | AC/DC24V | Spannungsausgang (für SSR-Antrieb) | NA | Unabhängig 2-Punkt | Klemmenblock mit Schraubanschlüssen | 6 | 1 Punkt | - | - | - | - | - | ||
349.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | Heizelement-Ausfall / SSR-Ausfall | - | AC/DC24V | Spannungsausgang (für SSR-Antrieb) | NA | Unabhängig 2-Punkt | Klemmenblock mit Schraubanschlüssen | 4 | 1 Punkt | Kompletter Multi-Eingang | RS-485 | Verfügbar | Verfügbar | - | ||
199.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | VAC 100–240 | Spannungsausgang (für SSR-Antrieb) | NA | 4-Punkt (zusätzlicher Ausgang 1, 2 allgemein, zusätzlicher Ausgang 3, 4 allgemein) | Klemmenblock mit Schraubanschlüssen | NA | - | - | - | - | - | - | ||
292.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | Heizelement-Ausfall / SSR-Ausfall | - | VAC 100–240 | Spannungsausgang (für SSR-Antrieb) | NA | 4-Punkt (zusätzlicher Ausgang 1, 2 allgemein, zusätzlicher Ausgang 3, 4 allgemein) | Klemmenblock mit Schraubanschlüssen | 2 | 1 Punkt | - | - | - | - | - | ||
322.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | Heizelement-Ausfall / SSR-Ausfall | - | VAC 100–240 | Spannungsausgang (für SSR-Antrieb) | NA | 4-Punkt (zusätzlicher Ausgang 1, 2 allgemein, zusätzlicher Ausgang 3, 4 allgemein) | Klemmenblock mit Schraubanschlüssen | 2 | 2-Punkte (für 3-phasiges Heizelement) | - | - | - | - | - | ||
243.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | Heizelement-Ausfall / SSR-Ausfall | - | VAC 100–240 | Spannungsausgang (für SSR-Antrieb) | NA | 4-Punkt (zusätzlicher Ausgang 1, 2 allgemein, zusätzlicher Ausgang 3, 4 allgemein) | Klemmenblock mit Schraubanschlüssen | 4 | 1 Punkt | Kompletter Multi-Eingang | - | - | - | - | |
279.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | Heizelement-Ausfall / SSR-Ausfall | - | VAC 100–240 | Spannungsausgang (für SSR-Antrieb) | NA | 4-Punkt (zusätzlicher Ausgang 1, 2 allgemein, zusätzlicher Ausgang 3, 4 allgemein) | Klemmenblock mit Schraubanschlüssen | 6 | 1 Punkt | - | - | - | - | - | ||
370.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | Heizelement-Ausfall / SSR-Ausfall | - | VAC 100–240 | Spannungsausgang (für SSR-Antrieb) | NA | 4-Punkt (zusätzlicher Ausgang 1, 2 allgemein, zusätzlicher Ausgang 3, 4 allgemein) | Klemmenblock mit Schraubanschlüssen | 4 | 1 Punkt | Kompletter Multi-Eingang | RS-485 | Verfügbar | Verfügbar | - | |
243.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | Heizelement-Ausfall / SSR-Ausfall | - | AC/DC24V | Spannungsausgang (für SSR-Antrieb) | NA | 4-Punkt (zusätzlicher Ausgang 1, 2 allgemein, zusätzlicher Ausgang 3, 4 allgemein) | Klemmenblock mit Schraubanschlüssen | 4 | 1 Punkt | - | - | - | - | - | ||
210.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | VAC 100–240 | Relaisausgang | Relaisausgang | Unabhängig 2-Punkt | Klemmenblock mit Schraubanschlüssen | NA | - | - | - | - | - | - | |
193.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | VAC 100–240 | Relaisausgang | NA | Unabhängig 2-Punkt | Klemmenblock mit Schraubanschlüssen | NA | - | - | - | - | - | - | |
228.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | Heizelement-Ausfall / SSR-Ausfall | - | VAC 100–240 | Relaisausgang | NA | Unabhängig 2-Punkt | Klemmenblock mit Schraubanschlüssen | 4 | 1 Punkt | - | - | - | - | - | |
271.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | Heizelement-Ausfall / SSR-Ausfall | - | VAC 100–240 | Relaisausgang | NA | Unabhängig 2-Punkt | Klemmenblock mit Schraubanschlüssen | 6 | 1 Punkt | - | - | - | - | - | ||
154.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | AC/DC24V | Relaisausgang | NA | Unabhängig 2-Punkt | Klemmenblock mit Schraubanschlüssen | NA | - | - | - | - | - | - | ||
257.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | Heizelement-Ausfall / SSR-Ausfall | - | AC/DC24V | Relaisausgang | NA | Unabhängig 2-Punkt | Klemmenblock mit Schraubanschlüssen | 6 | 1 Punkt | - | - | - | - | - | ||
210.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | VAC 100–240 | Relaisausgang | NA | 4-Punkt (zusätzlicher Ausgang 1, 2 allgemein, zusätzlicher Ausgang 3, 4 allgemein) | Klemmenblock mit Schraubanschlüssen | NA | - | - | - | - | - | - | ||
292.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | Heizelement-Ausfall / SSR-Ausfall | - | VAC 100–240 | Relaisausgang | NA | 4-Punkt (zusätzlicher Ausgang 1, 2 allgemein, zusätzlicher Ausgang 3, 4 allgemein) | Klemmenblock mit Schraubanschlüssen | 2 | 1 Punkt | - | - | - | - | - | ||
243.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | Heizelement-Ausfall / SSR-Ausfall | - | VAC 100–240 | Relaisausgang | NA | 4-Punkt (zusätzlicher Ausgang 1, 2 allgemein, zusätzlicher Ausgang 3, 4 allgemein) | Klemmenblock mit Schraubanschlüssen | 4 | 1 Punkt | - | - | - | - | - |
Loading...
Anzahl der Eingangspunkte | 1 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steuerungsmethode
Eingangsmethode
Steuerausgang
Anzahl der Kontrollpunkte
Fehlererkennung, Funktion
Einstellmethode
Versorgungsspannung(V)
Steuerausgang 1
Steuerausgang 2
Zusätzliche Ausgangspunkte
Klemmenform
Ereigniseingang(Punkt)
Heizelement-Ausfall, SSR-Fehlererkennung
Eingangsart
Kommunikation
Fernbetriebener SP-Eingang
Übertragungseingang
Übertragungsausgang
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften