Linearkugellager / LMCF, LMCH, LMCK / Stahl / Flansch wählbar / Langversion

Linearkugellager / LMCF, LMCH, LMCK / Stahl / Flansch wählbar / Langversion
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 35 - 112 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 25 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 1001 - 2000 N



Die Linearkugellager von THK gewährleisten dank ihres Kugelumlaufs eine endlose lineare Bewegung. Sie sind in den Innendurchmessern 6 - 25 mm wählbar. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 35 - 112 mm konfigurierbar. Die dynamische Tragzahl [C] steht in 1001 - 2000 N zur Verfügung und wirkt sich auf die Lebensdauer der Linearkugellager aus. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.



Herstellerdetails:
[Features]
· Linear bushing of center flange type.
· Available in 3 types, round, rectangular and round chamfered. Each of these is also available as a long type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LMCF6L
LMCF6LUU
LMCF8L
LMCF8LUU
LMCF10L
LMCF10LUU
LMCF12L
LMCF12LUU
LMCF13L
LMCF13LUU
LMCF16LUU
LMCF20L
LMCF20LUU
LMCF25L
LMCF25LUU
LMCH6L
LMCH6LUU
LMCH8L
LMCH8LUU
LMCH10L
LMCH10LUU
LMCH12L
LMCH12LUU
LMCH13L
LMCH13LUU
LMCH16L
LMCH16LUU
LMCH20L
LMCH20LUU
LMCH25L
LMCK6L
LMCK6LUU
LMCK8LUU
LMCK10L
LMCK10LUU
LMCK12L
LMCK12LUU
LMCK13L
LMCK13LUU
LMCK16L
LMCK16LUU
LMCK20L
LMCK25L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Radialversatz
(µm)
Flansch-Ausführung Staubdichtung

17.28 €

1 12 Arbeitstage -6123515F-AusführungNA

17.28 €

1 12 Arbeitstage -6123515F-AusführungBeide Enden mit Kleber

17.39 €

1 12 Arbeitstage -8154515F-AusführungNA

17.39 €

1 12 Arbeitstage -8154515F-AusführungBeide Enden mit Kleber

43.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010195515F-AusführungNA

43.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010195515F-AusführungBeide Enden mit Kleber

16.38 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage -12215715F-AusführungNA

16.38 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage -12215715F-AusführungBeide Enden mit Kleber

21.55 €

1 12 Arbeitstage -13236115F-AusführungNA

21.55 €

1 12 Arbeitstage -13236115F-AusführungBeide Enden mit Kleber

20.91 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage -16287015F-AusführungBeide Enden mit Kleber

25.30 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage -20328020F-AusführungNA

25.30 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage -20328020F-AusführungBeide Enden mit Kleber

86.45 €

1 Verfügbar 84 Arbeitstage 10254011220F-AusführungNA

102.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10254011220F-AusführungBeide Enden mit Kleber

17.82 €

1 12 Arbeitstage -6123515H-AusführungNA

43.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106123515H-AusführungBeide Enden mit Kleber

36.46 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 108154515H-AusführungNA

43.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108154515H-AusführungBeide Enden mit Kleber

18.69 €

1 12 Arbeitstage -10195515H-AusführungNA

44.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010195515H-AusführungBeide Enden mit Kleber

20.06 €

1 12 Arbeitstage -12215715H-AusführungNA

40.30 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 1012215715H-AusführungBeide Enden mit Kleber

43.82 €

1 Verfügbar 64 Arbeitstage 1013236115H-AusführungNA

21.93 €

1 12 Arbeitstage -13236115H-AusführungBeide Enden mit Kleber

25.40 €

1 12 Arbeitstage -16287015H-AusführungNA

59.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1016287015H-AusführungBeide Enden mit Kleber

60.54 €

1 Verfügbar 84 Arbeitstage 1020328020H-AusführungNA

30.76 €

1 12 Arbeitstage -20328020H-AusführungBeide Enden mit Kleber

102.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10254011220H-AusführungNA

20.66 €

1 12 Arbeitstage -6123515K-AusführungNA

20.66 €

1 12 Arbeitstage -6123515K-AusführungBeide Enden mit Kleber

20.75 €

1 12 Arbeitstage -8154515K-AusführungBeide Enden mit Kleber

46.53 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 1010195515K-AusführungNA

51.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010195515K-AusführungBeide Enden mit Kleber

23.28 €

1 64 Arbeitstage -12215715K-AusführungNA

23.28 €

1 12 Arbeitstage -12215715K-AusführungBeide Enden mit Kleber

25.72 €

1 12 Arbeitstage -13236115K-AusführungNA

25.72 €

1 12 Arbeitstage -13236115K-AusführungBeide Enden mit Kleber

29.91 €

1 64 Arbeitstage -16287015K-AusführungNA

59.38 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 1016287015K-AusführungBeide Enden mit Kleber

85.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020328020K-AusführungNA

53.03 €

1 12 Arbeitstage -254011220K-AusführungNA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Stahl Oberflächenbehandlung Außenzylinder N/A Ausführung Flansch Mittelflansch
Schmierung NA Anzahl Linearkugellager Doppelt Ausführung Länge Lang
Spielausgleich Standard-Ausführung Ausführung Mittelflansch Zulässige Bewegungsart Linearbewegung

Technischer Support