Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 19 - 112 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 25 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 1001 - 2000 N
Die Linearkugellager von THK, auch Kugelumlaufbuchsen genannt, sind in vielen linearen Anwendungen erforderlich. Sie sind in den Innendurchmessern 6 - 25 mm wählbar. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 19 - 112 mm konfigurierbar. Die dynamische Tragzahl [C] steht in 1001 - 2000 N zur Verfügung und nimmt Einfluss auf die Lebensdauer der Linearkugellager. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.
Herstellerdetails:
[Features]
· Pilot flange type linear bushing.
· Available in 3 types, round, rectangular and round with chamfering. Each of these is also available as a long type.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Radialversatz (µm) | Anzahl Linearkugellager | Ausführung Länge | Flansch-Ausführung | Staubdichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.55 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 19 | 12 | Einfach | Kurz | F-Ausführung | NA | |
17.13 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 6 | 12 | 35 | 15 | [Zweifach] Doppelt | Lang | F-Ausführung | NA | ||
17.13 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 6 | 12 | 35 | 15 | [Zweifach] Doppelt | Lang | F-Ausführung | Beide Enden mit Kleber | ||
9.28 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 6 | 12 | 19 | 12 | Einfach | Kurz | F-Ausführung | Beide Enden mit Kleber | ||
23.55 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 24 | 12 | Einfach | Kurz | F-Ausführung | NA | |
17.23 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 8 | 15 | 45 | 15 | [Zweifach] Doppelt | Lang | F-Ausführung | NA | ||
17.23 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 8 | 15 | 45 | 15 | [Zweifach] Doppelt | Lang | F-Ausführung | Beide Enden mit Kleber | ||
45.18 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 19 | 55 | 15 | [Zweifach] Doppelt | Lang | F-Ausführung | NA | |
18.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 10 | 19 | 55 | 15 | [Zweifach] Doppelt | Lang | F-Ausführung | Beide Enden mit Kleber | ||
9.64 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 10 | 19 | 29 | 12 | Einfach | Kurz | F-Ausführung | Beide Enden mit Kleber | ||
25.40 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 12 | 21 | 30 | 12 | Einfach | Kurz | F-Ausführung | NA | |
57.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 21 | 57 | 15 | [Zweifach] Doppelt | Lang | F-Ausführung | NA | |
55.37 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 12 | 21 | 57 | 15 | [Zweifach] Doppelt | Lang | F-Ausführung | Beide Enden mit Kleber | |
25.40 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 12 | 21 | 30 | 12 | Einfach | Kurz | F-Ausführung | Beide Enden mit Kleber | |
11.51 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 13 | 23 | 32 | 12 | Einfach | Kurz | F-Ausführung | NA | ||
21.26 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 13 | 23 | 61 | 15 | [Zweifach] Doppelt | Lang | F-Ausführung | NA | ||
21.26 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 13 | 23 | 61 | 15 | [Zweifach] Doppelt | Lang | F-Ausführung | Beide Enden mit Kleber | ||
11.51 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 13 | 23 | 32 | 12 | Einfach | Kurz | F-Ausführung | Beide Enden mit Kleber | ||
37.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 28 | 37 | 12 | Einfach | Kurz | F-Ausführung | NA | |
71.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 28 | 70 | 15 | [Zweifach] Doppelt | Lang | F-Ausführung | NA | |
24.64 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 16 | 28 | 70 | 15 | [Zweifach] Doppelt | Lang | F-Ausführung | Beide Enden mit Kleber | ||
13.05 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 16 | 28 | 37 | 12 | Einfach | Kurz | F-Ausführung | Beide Enden mit Kleber | ||
15.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 20 | 32 | 42 | 15 | Einfach | Kurz | F-Ausführung | NA | ||
86.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 32 | 80 | 20 | [Zweifach] Doppelt | Lang | F-Ausführung | NA | |
86.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 32 | 80 | 20 | [Zweifach] Doppelt | Lang | F-Ausführung | Beide Enden mit Kleber | |
44.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 32 | 42 | 15 | Einfach | Kurz | F-Ausführung | Beide Enden mit Kleber | |
22.39 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 25 | 40 | 59 | 15 | Einfach | Kurz | F-Ausführung | NA | ||
43.18 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 112 | 20 | [Zweifach] Doppelt | Lang | F-Ausführung | NA | ||
22.39 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 25 | 40 | 59 | 15 | Einfach | Kurz | F-Ausführung | Beide Enden mit Kleber | ||
25.70 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 19 | 12 | Einfach | Kurz | H-Ausführung | NA | |
55.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 12 | 35 | 15 | [Zweifach] Doppelt | Lang | H-Ausführung | NA | |
55.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 12 | 35 | 15 | [Zweifach] Doppelt | Lang | H-Ausführung | Beide Enden mit Kleber | |
30.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 12 | 19 | 12 | Einfach | Kurz | H-Ausführung | Beide Enden mit Kleber | |
9.31 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 8 | 15 | 24 | 12 | Einfach | Kurz | H-Ausführung | NA | ||
47.02 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 45 | 15 | [Zweifach] Doppelt | Lang | H-Ausführung | NA | |
18.48 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 8 | 15 | 45 | 15 | [Zweifach] Doppelt | Lang | H-Ausführung | Beide Enden mit Kleber | ||
27.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 15 | 24 | 12 | Einfach | Kurz | H-Ausführung | Beide Enden mit Kleber | |
28.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 19 | 29 | 12 | Einfach | Kurz | H-Ausführung | NA | |
19.28 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 10 | 19 | 55 | 15 | [Zweifach] Doppelt | Lang | H-Ausführung | NA | ||
19.28 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 10 | 19 | 55 | 15 | [Zweifach] Doppelt | Lang | H-Ausführung | Beide Enden mit Kleber | ||
28.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 19 | 29 | 12 | Einfach | Kurz | H-Ausführung | Beide Enden mit Kleber | |
30.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 21 | 30 | 12 | Einfach | Kurz | H-Ausführung | NA | |
20.47 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 12 | 21 | 57 | 15 | [Zweifach] Doppelt | Lang | H-Ausführung | NA | ||
20.47 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 12 | 21 | 57 | 15 | [Zweifach] Doppelt | Lang | H-Ausführung | Beide Enden mit Kleber | ||
30.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 21 | 30 | 12 | Einfach | Kurz | H-Ausführung | Beide Enden mit Kleber | |
28.30 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 13 | 23 | 32 | 12 | Einfach | Kurz | H-Ausführung | NA | |
67.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 13 | 23 | 61 | 15 | [Zweifach] Doppelt | Lang | H-Ausführung | NA | |
22.61 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 13 | 23 | 61 | 15 | [Zweifach] Doppelt | Lang | H-Ausführung | Beide Enden mit Kleber | ||
33.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 13 | 23 | 32 | 12 | Einfach | Kurz | H-Ausführung | Beide Enden mit Kleber | |
34.22 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 37 | 12 | Einfach | Kurz | H-Ausführung | NA | |
26.25 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 16 | 28 | 70 | 15 | [Zweifach] Doppelt | Lang | H-Ausführung | NA | ||
76.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 28 | 70 | 15 | [Zweifach] Doppelt | Lang | H-Ausführung | Beide Enden mit Kleber | |
36.79 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 37 | 12 | Einfach | Kurz | H-Ausführung | Beide Enden mit Kleber | |
38.60 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 42 | 15 | Einfach | Kurz | H-Ausführung | NA | |
31.06 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 20 | 32 | 80 | 20 | [Zweifach] Doppelt | Lang | H-Ausführung | NA | ||
76.44 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 80 | 20 | [Zweifach] Doppelt | Lang | H-Ausführung | Beide Enden mit Kleber | |
70.96 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 40 | 59 | 15 | Einfach | Kurz | H-Ausführung | NA | |
44.54 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 25 | 40 | 112 | 20 | [Zweifach] Doppelt | Lang | H-Ausführung | NA | ||
44.54 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 25 | 40 | 112 | 20 | [Zweifach] Doppelt | Lang | H-Ausführung | Beide Enden mit Kleber | ||
70.96 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 40 | 59 | 15 | Einfach | Kurz | H-Ausführung | Beide Enden mit Kleber |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Stahl | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | N/A | Ausführung Flansch | Flansch mit Führung |
---|---|---|---|---|---|
Schmierung | NA | Spielausgleich | Standard-Ausführung | Ausführung | Geflanschter Einsatz |
Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Radialversatz(µm)
Anzahl Linearkugellager
Ausführung Länge
Flansch-Ausführung
Staubdichtung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften