• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Topfscharniere / P-730 / Stahl / Kegelsenkung / Gelenk erhaben【2 Stk. pro Packung】

Topfscharniere / P-730 / Stahl / Kegelsenkung / Gelenk erhaben
[Product Information]
· <Common items>
· Body type: Rear Hinge, Concealed Hinge
· Usage environment: standard
· Body material: Iron
· Additional functions: None
· Mounting method: Screw fixing
· Mounting screw hole type: countersink·
· Quantity: 2 pieces
· Header dimension (mm): W75 × H120 × D37
· Color: AB Color
· Length C (mm): 22
· Length D (mm): 34
· Cup diameter E (ømm): 35

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P-730

Teilenummer
P-730
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.75 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier Betriebsumgebung Standard Werkstoff Eisen
Zusätzliche Funktionen NA Bohrbild Senker Anzahl in einem Paket 2 Stk.
Kopfzeile Abmessung(mm) B75×H120×T37 Ringhülse AB Farbe Größe axb(mm) 20x17
Länge C(mm) 22 Länge D(mm) 34 Aufnahmebuchse Durchmesser E(φ mm) 35

Sie befinden sich auf der Seite für Topfscharniere / P-730 / Stahl / Kegelsenkung / Gelenk erhaben, die Teilenummer ist P-730.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-730.

Technischer Support