Bohrschrauben / Linsenflachkopf / Kreuzschlitz【80 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Linsenflachkopf / Kreuzschlitz

Konfigurierbar in [Länge] 13 (mm)




Diese Bohrschrauben von YAHATA NEJI dürfen in keinem Materiallager fehlen. Sie sind in der Größe 13 (mm) vorhanden. Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4979874010131

Teilenummer
4979874010131
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.98 €

80 Stk. pro Packung

5 Packungen 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Bindeschraube Nennmaß des Gewindes (M) 4.5 Länge L (mm) 13
Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Mit Anschlagbohrung
Grundform Andere Schrauben Artikelbezeichnung Blechschraube JAN Code 4979874010131
Verpackungsmenge(Stck.) 80

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrschrauben / Linsenflachkopf / Kreuzschlitz, die Teilenummer ist 4979874010131.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4979874010131.

Technischer Support