Flachkopfschrauben / Einwegschlitz / rostfreier Stahl / 4979874826【2 Stk. pro Packung】

Flachkopfschrauben / Einwegschlitz / rostfreier Stahl / 4979874826

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 20 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl




Wenn Sie hochwertige Flachkopfschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von YAHATA NEJI. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind in den Größen 6 - 20 (mm) erhältlich. Die Flachkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4979874826176
4979874826183
4979874826190
4979874826206
4979874826213
4979874826220
4979874826237
4979874826244
4979874826251
4979874826268
4979874826275
4979874826282
4979874826299
4979874826305
4979874826312
4979874826329
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße des Gewindes (M) Länge (mm)
(mm)
JAN Code

1.49 €

2 Stk. pro Packung

4 Packungen 6 Arbeitstage 364979874826176

1.59 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

3104979874826183

1.49 €

2 Stk. pro Packung

4 Packungen 6 Arbeitstage 3124979874826190

1.41 €

2 Stk. pro Packung

4 Packungen 6 Arbeitstage 3164979874826206

1.57 €

2 Stk. pro Packung

4 Packungen 6 Arbeitstage 484979874826213

1.57 €

2 Stk. pro Packung

4 Packungen 6 Arbeitstage 4124979874826220

1.49 €

2 Stk. pro Packung

4 Packungen 6 Arbeitstage 4164979874826237

1.41 €

2 Stk. pro Packung

4 Packungen 6 Arbeitstage 4204979874826244

1.57 €

2 Stk. pro Packung

4 Packungen 6 Arbeitstage 5104979874826251

2.51 €

2 Stk. pro Packung

4 Packungen Versand am selben Tag

Auf Lager

5124979874826268

1.49 €

2 Stk. pro Packung

4 Packungen 6 Arbeitstage 5164979874826275

1.49 €

2 Stk. pro Packung

4 Packungen 6 Arbeitstage 5204979874826282

1.57 €

2 Stk. pro Packung

4 Packungen 6 Arbeitstage 6104979874826299

1.57 €

2 Stk. pro Packung

4 Packungen 6 Arbeitstage 6124979874826305

1.59 €

2 Stk. pro Packung

4 Packungen Versand am selben Tag

Auf Lager

6164979874826312

1.57 €

2 Stk. pro Packung

4 Packungen 6 Arbeitstage 6204979874826329

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Edelstahl Form der Montagebohrung Einwegschraube
Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Formen Standard Grundform Standard (rund)
Schraubmodell Vollgewinde Anzahl in einem Paket 2

Technischer Support