Drahtklemme, Edelstahl

Drahtklemme, Edelstahl
Made of stainless steel for better protection against rusting. Use two or more consecutively to process rope terminal.
Satsuma processing is used in place of lock processing, but it is very dangerous to use it for lifting, slinging rope.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4979874051899

Teilenummer
4979874051899
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.38 €

5 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flachdrahtklammer Artikelbezeichnung Edelstahl Draht Halt JAN-Code 4979874051899
Verpackung Menge(Stk.) 1 Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Gesamtlänge(mm) 29.2
Nenn-Ø(mm) M5

Sie befinden sich auf der Seite für Drahtklemme, Edelstahl, die Teilenummer ist 4979874051899.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4979874051899.

Technischer Support