Schaumstoff-Platten / rund / CR / Klebeschicht【4 Stk. pro Packung】

Schaumstoff-Platten / rund / CR / Klebeschicht
  • Mengenrabatt
[Features]
· Chloroprene rubber (CR) material.
· Superior aging resistance with good flame-retardant, abrasion-resistant, and low-temperature resistant characteristics.
· Includes adhesive sheet.
· A soundproofing/cushioning material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4979874093882

Teilenummer
4979874093882
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.94 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Schaumstoff Werkstoff Chloropren (CR) Klebemittel/Band/Klebefolie enthalten oder nicht Mit Folie
Dicke(mm) 5 Breite oder Außendurchmesser(mm) 28 JAN Code 4979874093882
Verpackungsmenge(Stck.) 4 Form Rund

Sie befinden sich auf der Seite für Schaumstoff-Platten / rund / CR / Klebeschicht, die Teilenummer ist 4979874093882.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4979874093882.

Technischer Support