Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rollentyp | Außendurchmesser D (Ø) | Breite C (mm) | Kurvenrolle, Gewindebolzen (mm) | Werkstoff | Methode Rollenführung | Dynamische Grundtragzahl (kN) | Statische Grundtragzahl (kN) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Abdichtende Struktur | Kapazität Bahnlast (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Zylindrischer Außenring | 32 | 14 | M12 | Kohlenstoffstahl | Mit Spurweite | 7.87 | 9.79 | 14000 | Ohne Dichtung | 7.45 | |
64.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Zylindrischer Außenring | 32 | 14 | M12 | Edelstahl | Mit Spurweite | 7.87 | 9.79 | 14000 | Ohne Dichtung | 7.45 | |
78.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Zylindrischer Außenring | 32 | 14 | M12 | Edelstahl | Mit Spurweite | 7.87 | 9.79 | 14000 | Mit Dichtung | 7.45 | |
97.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugelförmiger Außenring | 32 | 14 | M12 | Edelstahl | Mit Spurweite | 7.87 | 9.79 | 14000 | Mit Dichtung | 2.74 | |
30.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Kugelförmiger Außenring | 32 | 14 | M12 | Kohlenstoffstahl | Mit Spurweite | 7.87 | 9.79 | 14000 | Ohne Dichtung | 2.74 | |
36.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Zylindrischer Außenring | 32 | 14 | M12 | Kohlenstoffstahl | Mit Spurweite | 7.87 | 9.79 | 14000 | Mit Dichtung | 7.45 | |
47.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugelförmiger Außenring | 32 | 14 | M12 | Kohlenstoffstahl | Mit Spurweite | 7.87 | 9.79 | 14000 | Mit Dichtung | 2.74 | |
23.22 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Zylindrischer Außenring | 32 | 14 | M12 | Kohlenstoffstahl | Vollrollen-Ausführung | 13.4 | 19.8 | 5800 | Ohne Dichtung | 7.45 | ||
26.98 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugelförmiger Außenring | 32 | 14 | M12 | Kohlenstoffstahl | Vollrollen-Ausführung | 13.4 | 19.8 | 5800 | Ohne Dichtung | 2.74 | ||
43.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Zylindrischer Außenring | 32 | 14 | M12 | Kohlenstoffstahl | Vollrollen-Ausführung | 13.4 | 19.8 | 5800 | Mit Dichtung | 7.45 | |
55.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugelförmiger Außenring | 32 | 14 | M12 | Kohlenstoffstahl | Vollrollen-Ausführung | 13.4 | 19.8 | 5800 | Mit Dichtung | 2.74 | |
28.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Zylindrischer Außenring | 30 | 14 | M12 | Kohlenstoffstahl | Mit Spurweite | 7.87 | 9.79 | 14000 | Ohne Dichtung | 7.06 | |
54.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Zylindrischer Außenring | 30 | 14 | M12 | Edelstahl | Mit Spurweite | 7.87 | 9.79 | 14000 | Ohne Dichtung | 7.06 | |
66.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Kugelförmiger Außenring | 30 | 14 | M12 | Edelstahl | Mit Spurweite | 7.87 | 9.79 | 14000 | Ohne Dichtung | 2.45 | |
72.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Zylindrischer Außenring | 30 | 14 | M12 | Edelstahl | Mit Spurweite | 7.87 | 9.79 | 14000 | Mit Dichtung | 7.06 | |
87.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Kugelförmiger Außenring | 30 | 14 | M12 | Edelstahl | Mit Spurweite | 7.87 | 9.79 | 14000 | Mit Dichtung | 2.45 | |
34.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugelförmiger Außenring | 30 | 14 | M12 | Kohlenstoffstahl | Mit Spurweite | 7.87 | 9.79 | 14000 | Ohne Dichtung | 2.45 | |
37.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Zylindrischer Außenring | 30 | 14 | M12 | Kohlenstoffstahl | Mit Spurweite | 7.87 | 9.79 | 14000 | Mit Dichtung | 7.06 | |
40.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Kugelförmiger Außenring | 30 | 14 | M12 | Kohlenstoffstahl | Mit Spurweite | 7.87 | 9.79 | 14000 | Mit Dichtung | 2.45 | |
23.14 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Zylindrischer Außenring | 30 | 14 | M12 | Kohlenstoffstahl | Vollrollen-Ausführung | 13.4 | 19.8 | 5800 | Ohne Dichtung | 7.06 | ||
25.55 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugelförmiger Außenring | 30 | 14 | M12 | Kohlenstoffstahl | Vollrollen-Ausführung | 13.4 | 19.8 | 5800 | Ohne Dichtung | 2.45 | ||
35.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Zylindrischer Außenring | 30 | 14 | M12 | Kohlenstoffstahl | Vollrollen-Ausführung | 13.4 | 19.8 | 5800 | Mit Dichtung | 7.06 | |
46.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Kugelförmiger Außenring | 30 | 14 | M12 | Kohlenstoffstahl | Vollrollen-Ausführung | 13.4 | 19.8 | 5800 | Mit Dichtung | 2.45 | |
27.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Zylindrischer Außenring | 35 | 18 | M16 | Kohlenstoffstahl | Mit Spurweite | 12 | 18.3 | 10000 | Ohne Dichtung | 11.2 | |
87.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Zylindrischer Außenring | 35 | 18 | M16 | Edelstahl | Mit Spurweite | 12 | 18.3 | 10000 | Ohne Dichtung | 11.2 | |
100.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugelförmiger Außenring | 35 | 18 | M16 | Edelstahl | Mit Spurweite | 12 | 18.3 | 10000 | Ohne Dichtung | 3.14 | |
115.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Zylindrischer Außenring | 35 | 18 | M16 | Edelstahl | Mit Spurweite | 12 | 18.3 | 10000 | Mit Dichtung | 11.2 | |
109.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Kugelförmiger Außenring | 35 | 18 | M16 | Edelstahl | Mit Spurweite | 12 | 18.3 | 10000 | Mit Dichtung | 3.14 | |
40.21 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugelförmiger Außenring | 35 | 18 | M16 | Kohlenstoffstahl | Mit Spurweite | 12 | 18.3 | 10000 | Ohne Dichtung | 3.14 | |
41.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Zylindrischer Außenring | 35 | 18 | M16 | Kohlenstoffstahl | Mit Spurweite | 12 | 18.3 | 10000 | Mit Dichtung | 11.2 | |
45.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Kugelförmiger Außenring | 35 | 18 | M16 | Kohlenstoffstahl | Mit Spurweite | 12 | 18.3 | 10000 | Mit Dichtung | 3.14 | |
28.88 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugelförmiger Außenring | 35 | 18 | M16 | Kohlenstoffstahl | Vollrollen-Ausführung | 20.6 | 37.6 | 4500 | Ohne Dichtung | 3.14 | ||
44.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Zylindrischer Außenring | 35 | 18 | M16 | Kohlenstoffstahl | Vollrollen-Ausführung | 20.6 | 37.6 | 4500 | Mit Dichtung | 11.2 | |
53.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Kugelförmiger Außenring | 35 | 18 | M16 | Kohlenstoffstahl | Vollrollen-Ausführung | 20.6 | 37.6 | 4500 | Mit Dichtung | 3.14 | |
33.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Zylindrischer Außenring | 40 | 20 | M18 | Kohlenstoffstahl | Mit Spurweite | 14.7 | 25.2 | 8500 | Ohne Dichtung | 14.4 | |
129.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Zylindrischer Außenring | 40 | 20 | M18 | Edelstahl | Mit Spurweite | 14.7 | 25.2 | 8500 | Mit Dichtung | 14.4 | |
150.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Kugelförmiger Außenring | 40 | 20 | M18 | Edelstahl | Mit Spurweite | 14.7 | 25.2 | 8500 | Mit Dichtung | 3.72 | |
39.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Kugelförmiger Außenring | 40 | 20 | M18 | Kohlenstoffstahl | Mit Spurweite | 14.7 | 25.2 | 8500 | Ohne Dichtung | 3.72 | |
48.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Zylindrischer Außenring | 40 | 20 | M18 | Kohlenstoffstahl | Mit Spurweite | 14.7 | 25.2 | 8500 | Mit Dichtung | 14.4 | |
50.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Kugelförmiger Außenring | 40 | 20 | M18 | Kohlenstoffstahl | Mit Spurweite | 14.7 | 25.2 | 8500 | Mit Dichtung | 3.72 | |
30.80 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Zylindrischer Außenring | 40 | 20 | M18 | Kohlenstoffstahl | Vollrollen-Ausführung | 25.2 | 51.3 | 3800 | Ohne Dichtung | 14.4 | ||
35.73 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugelförmiger Außenring | 40 | 20 | M18 | Kohlenstoffstahl | Vollrollen-Ausführung | 25.2 | 51.3 | 3800 | Ohne Dichtung | 3.72 | ||
50.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Zylindrischer Außenring | 40 | 20 | M18 | Kohlenstoffstahl | Vollrollen-Ausführung | 25.2 | 51.3 | 3800 | Mit Dichtung | 14.4 | |
38.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Kugelförmiger Außenring | 40 | 20 | M18 | Kohlenstoffstahl | Vollrollen-Ausführung | 25.2 | 51.3 | 3800 | Mit Dichtung | 3.72 | |
42.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Zylindrischer Außenring | 47 | 24 | M20 | Kohlenstoffstahl | Mit Spurweite | 20.7 | 34.8 | 7000 | Ohne Dichtung | 21 | |
60.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugelförmiger Außenring | 47 | 24 | M20 | Kohlenstoffstahl | Mit Spurweite | 20.7 | 34.8 | 7000 | Ohne Dichtung | 7.15 | |
63.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Zylindrischer Außenring | 47 | 24 | M20 | Kohlenstoffstahl | Mit Spurweite | 20.7 | 34.8 | 7000 | Mit Dichtung | 21 | |
77.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugelförmiger Außenring | 47 | 24 | M20 | Kohlenstoffstahl | Mit Spurweite | 20.7 | 34.8 | 7000 | Mit Dichtung | 7.15 | |
39.33 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Zylindrischer Außenring | 47 | 24 | M20 | Kohlenstoffstahl | Vollrollen-Ausführung | 33.2 | 64.8 | 3400 | Ohne Dichtung | 21 | ||
45.47 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugelförmiger Außenring | 47 | 24 | M20 | Kohlenstoffstahl | Vollrollen-Ausführung | 33.2 | 64.8 | 3400 | Ohne Dichtung | 7.15 | ||
74.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Zylindrischer Außenring | 47 | 24 | M20 | Kohlenstoffstahl | Vollrollen-Ausführung | 33.2 | 64.8 | 3400 | Mit Dichtung | 21 | |
53.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugelförmiger Außenring | 47 | 24 | M20 | Kohlenstoffstahl | Vollrollen-Ausführung | 33.2 | 64.8 | 3400 | Mit Dichtung | 7.15 | |
52.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Zylindrischer Außenring | 52 | 24 | M20 | Kohlenstoffstahl | Mit Spurweite | 20.7 | 34.8 | 7000 | Ohne Dichtung | 23.2 | |
203.75 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Zylindrischer Außenring | 52 | 24 | M20 | Edelstahl | Mit Spurweite | 20.7 | 34.8 | 7000 | Mit Dichtung | 23.2 | |
205.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugelförmiger Außenring | 52 | 24 | M20 | Edelstahl | Mit Spurweite | 20.7 | 34.8 | 7000 | Mit Dichtung | 8.23 | |
61.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugelförmiger Außenring | 52 | 24 | M20 | Kohlenstoffstahl | Mit Spurweite | 20.7 | 34.8 | 7000 | Ohne Dichtung | 8.23 | |
55.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Zylindrischer Außenring | 52 | 24 | M20 | Kohlenstoffstahl | Mit Spurweite | 20.7 | 34.8 | 7000 | Mit Dichtung | 23.2 | |
72.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Kugelförmiger Außenring | 52 | 24 | M20 | Kohlenstoffstahl | Mit Spurweite | 20.7 | 34.8 | 7000 | Mit Dichtung | 8.23 | |
41.30 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Zylindrischer Außenring | 52 | 24 | M20 | Kohlenstoffstahl | Vollrollen-Ausführung | 33.2 | 64.8 | 3400 | Ohne Dichtung | 23.2 | ||
47.45 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugelförmiger Außenring | 52 | 24 | M20 | Kohlenstoffstahl | Vollrollen-Ausführung | 33.2 | 64.8 | 3400 | Ohne Dichtung | 8.23 |
Loading...
Kategorie | Kurvenrolle | Montageverfahren | Mit Kopfschraube, Innensechskantbohrung | Äußerer Umfang der Rolle | NA |
---|---|---|---|---|---|
Kurvenrollen-Ausführung | Standard | Größenstandard | Metrisches System | Achse | Verfügbar |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rollentyp
Außendurchmesser D(Ø)
Breite C(mm)
Kurvenrolle, Gewindebolzen(mm)
Werkstoff
Methode Rollenführung
Zulässige Drehzahl(1/min)
Abdichtende Struktur
Kapazität Bahnlast(kN)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften