Kurvenrollen mit Achsbolzen / KR / zylindrisch flach, ballig

Kurvenrollen mit Achsbolzen / KR / zylindrisch flach, ballig
[Features]
· A bearing where the outer ring rotates on an axis using a track roller with a stud instead of an inner ring. Easily mounted with a hexagonal nut.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KR30LL/3AS
KR32LL/3AS
KR32XLL/3AS
KR47LL/3AS
KR47XLL/3AS
KR80XLL/3AS
KR85LL/3AS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRollentyp Rollen-Außen-Ø D
(Ø)
Rollenbreite C
(mm)
Stützrolle, Innendurchmesser F
(mm)
Kurvenrolle: Gewindebolzen (Regelgewinde)
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(kN)
Statische Tragzahl (N)
(kN)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Bolzendurchmesser d1
(mm)

32.36 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Kugelförmiger Außenring301415M12 X 1,57.859.651000012

40.31 €

1 5 Arbeitstage 10Kugelförmiger Außenring321415M12 X 1,57.859.651000012

32.98 €

1 8 Arbeitstage 10Zylindrischer Außenring321415M12 X 1,57.859.651000012

63.09 €

1 8 Arbeitstage 10Kugelförmiger Außenring472425M20 X 1,520.733.5600020

52.66 €

1 8 Arbeitstage 10Zylindrischer Außenring472425M20 X 1,520.733.5600020

122.13 €

1 8 Arbeitstage 10Zylindrischer Außenring803538M30×1,54588.5400030

110.72 €

1 8 Arbeitstage 10Kugelförmiger Außenring853538M30×1,54588.5400030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie Kurvenrolle Äußerer Umfang der Rolle NA Kurvenrolle mit Achsbolzen, Ausführung Standard
Welle Verfügbar Dichtung Verfügbar

Technischer Support