• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Thermisch isolierende Leitung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CU2-14
CU2-16
CU2-22
CU2-28
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe Außen-Ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)

94.88 €

1 9 Arbeitstage 101950000

106.04 €

1 9 Arbeitstage 132350000

111.25 €

1 9 Arbeitstage 1630.550000

119.59 €

1 9 Arbeitstage 203430000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Material zur Wärmerückstrahlung

Technischer Support