Linearkugellager-Einheiten / TMYBRUU / Aluminium / breite Blockform / offen

Linearkugellager-Einheiten / TMYBRUU / Aluminium / breite Blockform / offen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Aluminium / [Gesamtlänge] 42 - 75 mm / [Innendurchmesser nominal] 16 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 2001 - 3000 N, 392 - 1764 N / [statische Tragzahl] 490 - 2940 N



Eine endlose lineare Bewegung dank ihres Kugelumlaufs gewährleisten diese Linearkugellager mit Gehäuse von MYT. Sie sind in den Innendurchmessern 16 - 30 mm wählbar. Es besteht die Möglichkeit, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 42 bis 75 mm zu wählen. Die dynamische Tragzahl [C] steht in 2001 - 3000 N und 392 - 1764 N zur Verfügung und nimmt Einfluss auf die Lebensdauer der Linearkugellager mit Gehäuse. 490 - 2940 N sind die verfügbaren statischen Tragzahlen [C₀]. Der Werkstoff Aluminium bildet das Material des Außenzylinders.



Herstellerdetails:
Die von MISUMI-VONA angebotenen Markenprodukte werden sorgfältig aus den Produkten asiatischer Hersteller ausgewählt und nach den Bedürfnissen der Kunden angeboten. Bitte wählen Sie den richtigen Artikel für Ihre individuelle Einsatzumgebung. Dieser Hersteller ist ein Hersteller von Linearteilen mit Sitz in China. Die Produkte von MYT werden unter einem strengen Qualitätsmanagementsystem hergestellt und haben sich weltweit durchgesetzt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TMYBR16UU
TMYBR20UU
TMYBR25UU
TMYBR30UU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)

13.99 €

1 5 Arbeitstage 163142392490

18.04 €

1 Verfügbar 38 Arbeitstage 2034517841176

19.52 €

1 18 Arbeitstage 25416515682352

38.81 €

1 5 Arbeitstage 3045.57517642940

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Aluminium Oberflächenbehandlung Außenzylinder Oberflächenbehandlung Schmierung NA
Anzahl Linearkugellager Einfach Ausführung Länge Einfach Genauigkeitsklasse Standardklasse
Typ Blockform Spielausgleich Offene Ausführung Ausführung Gehäuseausführung
Zulässige Bewegungsart Linearbewegung Dichtung Verfügbar Mit oder ohne Metallkäfig NA

Technischer Support