Linearkugellager-Einheiten / SMYBR / Aluminium / breite Blockform / offen

Linearkugellager-Einheiten / SMYBR / Aluminium / breite Blockform / offen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Aluminium / [Gesamtlänge] 45 - 110 mm / [Innendurchmesser nominal] 16 - 50 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 3001 - 4000 N, 770 - 3820 N / [statische Tragzahl] 1170 - 7930 N



MYT bietet Linearkugellager mit Gehäuse für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 16 und 50 mm gewählt werden. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 45 und 110 mm variieren. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager mit Gehäuse ändert sich zwischen 3001 und 4000 N sowie zwischen 770 und 3820 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. 1170 - 7930 N sind die vorhandenen statischen Tragzahlen [C₀]. Der Werkstoff Aluminium bildet das Material des Außenzylinders.



Herstellerdetails:
Aus Aluminiumlegierung mit weiß eloxiertem Stützschienenblock. Eine kastenförmige Einheit, die problemlos als Linearkugellagereinheit verwendet werden kann.

  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SMYBR16UU
SMYBR20UU
SMYBR25UU
SMYBR30UU
SMYBR35UU
SMYBR40UU
SMYBR50UU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)

9.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1622.5457701170

11.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2024508601370

19.49 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

2530659801560

26.72 €

1 5 Arbeitstage 30357015602740

28.84 €

1 5 Arbeitstage 35408016603130

36.81 €

1 51 Arbeitstage 40459021504010

82.66 €

1 5 Arbeitstage 506011038207930

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Aluminium Oberflächenbehandlung Außenzylinder Oberflächenbehandlung Schmierung NA
Anzahl Linearkugellager Einfach Ausführung Länge Einfach Genauigkeitsklasse Standardklasse
Typ Blockform Spielausgleich Offene Ausführung Ausführung Gehäuseausführung
Zulässige Bewegungsart Linearbewegung Dichtung Verfügbar Mit oder ohne Metallkäfig NA

Technischer Support