Linearkugellager / LKBMHLUU / Stahl / zweiseitig abgeflachter Rundflansch / Langversion

Linearkugellager / LKBMHLUU / Stahl / zweiseitig abgeflachter Rundflansch / Langversion
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Wälzlagerstahl / [Gesamtlänge] 35 - 123 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 2001 - 3000 N, 1.23 - 813 N / [statische Tragzahl] 1.1 - 784 N



Die Linearkugellager von KBS, auch Kugelumlaufbuchsen genannt, sind in vielen linearen Anwendungen erforderlich. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 6 und 30 mm gewählt werden. Es besteht die Option, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 35 bis 123 mm zu wählen. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die vorhandene dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 2001 bis 3000 N und 1.23 bis 813 N liegt. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 1.1 - 784 N zur Auswahl. Der Werkstoff des Außenzylinders ist aus Wälzlagerstahl.



Herstellerdetails:
Die von MISUMI-VONA angebotenen Markenprodukte werden sorgfältig aus den Produkten asiatischer Hersteller ausgewählt und nach den Bedürfnissen der Kunden angeboten. Treffen Sie Ihre Auswahl auf der Grundlage Ihrer individuellen Bedürfnisse. KBS hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1995 in China kontinuierlich einen Namen gemacht. Die Linearbuchsen, die führenden Produkte des Unternehmens, sind in China marktführend.

  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LKBMH6LUU
LKBMH8LUU
LKBMH10LUU
LKBMH12LUU
LKBMH13LUU
LKBMH16LUU
LKBMH20LUU
LKBMH25LUU
LKBMH30LUU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)
Radialversatz
(µm)

9.23 €

1 5 Arbeitstage 61235323530-0.0115

10.15 €

1 18 Arbeitstage 81545431784-0.0115

7.33 €

1 15 Arbeitstage 1019555881,100-0.0115

7.71 €

1 15 Arbeitstage 1221578131,570-0.0115

7.63 €

1 21 Arbeitstage 1323618131,570-0.0115

13.60 €

1 5 Arbeitstage 1628701,2302,350-0.0115

9.88 €

1 15 Arbeitstage 2032801,4002,740-0.01220

21.40 €

1 5 Arbeitstage 25401121,5603,140-0.01220

21.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30451232,4905,490-0.01220

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Lagerstahl Oberflächenbehandlung Außenzylinder Ohne Oberflächenbehandlung Ausführung Flansch Flansch Stirnfläche
Schmierung NA Anzahl Linearkugellager Einfach Ausführung Länge Lang
Genauigkeitsklasse Standardklasse Typ Flansch Spielausgleich Ohne Spielausgleich
Ausführung Stirnfläche geflanscht Zulässige Bewegungsart Linearbewegung Flansch-Ausführung Mit Kompaktflansch
Das Kugelmaterial Lagerstahl Dichtung Dichtung an beiden Enden

Technischer Support