Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Wälzlagerstahl / [Gesamtlänge] 17 - 110 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 60 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 4001 - 5000 N, 1.57 - 980 N / [statische Tragzahl] 1.18 - 784 N
Die Linearkugellager von KBS, auch Kugelumlaufbuchsen genannt, sind in vielen linearen Anwendungen erforderlich. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 6 und 60 mm. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 17 und 110 mm variieren. Die dynamische Tragzahl [C] steht in 4001 - 5000 N und 1.57 - 980 N zur Verfügung und wirkt sich auf die Lebensdauer der Linearkugellager aus. Es stehen verschiedene statische Tragzahlen [C₀] zur Verfügung, die bei 1.18 bis 784 N liegen. Der Werkstoff des Außenzylinders besteht aus Wälzlagerstahl.
Herstellerdetails:
Die von MISUMI-VONA angebotenen Markenprodukte werden sorgfältig aus den Produkten asiatischer Hersteller ausgewählt und nach den Bedürfnissen der Kunden angeboten. Treffen Sie Ihre Auswahl auf der Grundlage Ihrer individuellen Bedürfnisse. KBS hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1995 in China kontinuierlich einen Namen gemacht. Die Linearbuchsen, die führenden Produkte des Unternehmens, sind in China marktführend.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LKBMF6UU |
LKBMF8SUU |
LKBMF8UU |
LKBMF10UU |
LKBMF12UU |
LKBMF16UU |
LKBMF20UU |
LKBMF25UU |
LKBMF30UU |
LKBMF35UU |
LKBMF40UU |
LKBMF50UU |
LKBMF60UU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wellendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | Radialversatz (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 12 | 19 | 206 | 265 | -0.009 | 12 | ||
5.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 15 | 17 | 176 | 216 | -0.009 | 12 | |
7.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 15 | 24 | 274 | 392 | -0.009 | 12 | ||
7.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 29 | 372 | 549 | -0.009 | 12 | ||
7.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 21 | 30 | 510 | 784 | -0.009 | 12 | ||
8.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 28 | 37 | 774 | 1,180 | -0.009 | 12 | ||
7.93 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20 | 32 | 42 | 882 | 1,370 | -0.01 | 15 | ||
13.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 40 | 59 | 980 | 1,570 | -0.01 | 15 | ||
14.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 45 | 64 | 1,570 | 2,740 | -0.01 | 15 | ||
21.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 52 | 70 | 1,670 | 3,140 | -0.012 | 20 | ||
32.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 60 | 80 | 2,160 | 4,020 | -0.012 | 20 | ||
32.37 € | 1 | 41 Arbeitstage | 50 | 80 | 100 | 3,820 | 7,940 | -0.012 | 20 | ||
57.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 60 | 90 | 110 | 4,700 | 10,000 | -0.015 | 25 |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Lagerstahl | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Ohne Oberflächenbehandlung | Ausführung Flansch | Flansch Stirnfläche |
---|---|---|---|---|---|
Schmierung | NA | Anzahl Linearkugellager | Einfach | Ausführung Länge | Einfach |
Genauigkeitsklasse | Standardklasse | Typ | Flansch | Spielausgleich | Ohne Spielausgleich |
Ausführung | Stirnfläche geflanscht | Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung | Flansch-Ausführung | Mit Rundflansch |
Das Kugelmaterial | Lagerstahl | Dichtung | Dichtung an beiden Enden |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Radialversatz(µm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften