Linearkugellager / LKBMUU / Stahl / zweifache Ringnut

Linearkugellager / LKBMUU / Stahl / zweifache Ringnut
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Wälzlagerstahl / [Gesamtlänge] 12 - 110 mm / [Innendurchmesser nominal] 4 - 60 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 4001 - 5000 N, 88 - 4700 N / [statische Tragzahl] 127 - 10000 N



Die Linearkugellager von KBS, auch Kugelumlaufbuchsen genannt, sind in vielen linearen Anwendungen erforderlich. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 4 und 60 mm gewählt werden. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 12 - 110 mm konfigurieren. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die verfügbare dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 4001 bis 5000 N und 88 bis 4700 N liegt. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 127 - 10000 N zur Auswahl. Der Werkstoff des Außenzylinders besteht aus Wälzlagerstahl.



Herstellerdetails:
Kugelbuchse, Standardausführung, einfach [LKBMUU] Material: keine Oberflächenbehandlung des Außengehäuses aus Lagerstahl

  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LKBM4UU
LKBM5UU
LKBM6UU
LKBM8SUU
LKBM8UU
LKBM10UU
LKBM12UU
LKBM13UU
LKBM16UU
LKBM20UU
LKBM30UU
LKBM35UU
LKBM40UU
LKBM50UU
LKBM60UU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)
Radialversatz
(µm)

5.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

481288127-0.0088

4.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

51015167206-0.0088

3.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 61219206265-0.00912

4.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

81517176216-0.00912

4.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 81524274392-0.00912

3.76 €

1 5 Arbeitstage 101929372549-0.00912

5.32 €

1 5 Arbeitstage 122130510784-0.00912

4.17 €

1 5 Arbeitstage 132332510784-0.00912

5.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1628377741180-0.00912

5.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2032428821370-0.0115

7.90 €

1 18 Arbeitstage 30456415702740-0.0115

7.87 €

1 15 Arbeitstage 35527016703140-0.01220

10.83 €

1 16 Arbeitstage 40608021604020-0.01220

20.78 €

1 16 Arbeitstage 508010038207940-0.01220

48.83 €

1 5 Arbeitstage 6090110470010000-0.01525

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Lagerstahl Oberflächenbehandlung Außenzylinder Ohne Oberflächenbehandlung Schmierung NA
Anzahl Linearkugellager Einfach Ausführung Länge Einfach Genauigkeitsklasse Standardklasse
Typ Gerade Spielausgleich Ohne Spielausgleich Ausführung Geschlossen
Zulässige Bewegungsart Linearbewegung Das Kugelmaterial Lagerstahl Dichtung Dichtung an beiden Enden

Technischer Support