Metallstäbe / 1000x10x2 / flach / EN 1.4301 Equiv. / HIKARI

Metallstäbe / 1000x10x2 / flach / EN 1.4301 Equiv. / HIKARI
  • Mengenrabatt
Stainless steel flat plate / flat bar.
[Features]
・ Stainless steel material (SUS304) flat bar.
・ Plate thickness: 2.0 mm.
[Applications]
・ For machine parts and workpieces.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SF102-10

Teilenummer
SF102-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Oberflächenbearbeitung Schnitt (unfertig) Size (Plate Thickness)(mm) 2
Size (overall length)(mm) 1000 Size (Width)(mm) 10 Surface Treatment NA

Sie befinden sich auf der Seite für Metallstäbe / 1000x10x2 / flach / EN 1.4301 Equiv. / HIKARI, die Teilenummer ist SF102-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SF102-10.

Technischer Support