Rohr, Kupfer

Rohr, Kupfer
Small-diameter Pipe (ø2 to ø10), Length: 395 mm and 995 mm available.

[Features]
· Colored notches on both sides of material show external shape dimensions.
· 2 mm & 7 mm: Red.
· 3 mm & 8 mm: Light Green.
· 4 mm & 9 mm: White.
· 5 mm & 10 mm Blue.
· 2 mm & 7 mm Yellow

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CP395-4
CP395-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(φ)

2.77 €

25 9 Arbeitstage 4

2.44 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Heimwerkerbedarf Werkstoff aus Heimwerker-Rohmateral Kupfer Heimerker, Rohmaterial arten Rohr
Dicke(mm) 0.5 Gesamtlänge(mm) 395 Spezifikationen Rundes Rohr

Technischer Support