Metallbleche / 300x300x0,1 / flach / EN 1.4016 Equiv. / HIKARI

Metallbleche / 300x300x0,1 / flach / EN 1.4016 Equiv. / HIKARI
  • Mengenrabatt
Thin plate (t 0.1) of stainless steel material (SUS430). Only size is 300x300. (2 pcs., with adhesive)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HS103T

Teilenummer
HS103T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl (EN 1.4016 Äquiv.) Oberflächenbearbeitung Schnitt (unfertig) Size (Plate Thickness)(mm) 0.1
Size (overall length)(mm) 300 Size (Width)(mm) 300 1P Qty.(pcs.) 2 pcs.
Specifications With Glue

Sie befinden sich auf der Seite für Metallbleche / 300x300x0,1 / flach / EN 1.4016 Equiv. / HIKARI, die Teilenummer ist HS103T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HS103T.

Technischer Support