Stützrolle

Stützrolle
  • Mengenrabatt
[Eigenschaften]
· Keine Öl Bohrung
· Schmierfett wird nicht gelagert
· Bitte bei Verwendung ordnungsgemäß schmieren

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NART6VUUR
NART8VUUR
NART10VUUR
NART12VUUR
NART15VUUR
NART17VUUR
NART20VUUR
NART25VUUR
NART30VUUR
NART35VUUR
NURT15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRollentyp Rollen-Außen-Ø D
(Ø)
Width C
(mm)
Stützrollen-Innen-Ø d
(mm)
Stützrolle, Ausführung Tragzahl, dynamische Bewertung
(kN)
Statische Tragzahl (N)
(kN)
Shape Inner Wheel Width
(mm)

34.02 €

1 5 Arbeitstage 10Spherical Outer Ring19116Non-Separable Type7.6910.3Seal Shape12

33.94 €

1 8 Arbeitstage 10Spherical Outer Ring24148Non-Separable Type11.815.6Seal Shape15

41.81 €

1 5 Arbeitstage 10Spherical Outer Ring301410Non-Separable Type15.618.1Seal Shape15

43.32 €

1 8 Arbeitstage 10Spherical Outer Ring321412Non-Separable Type16.820.5Seal Shape15

50.05 €

1 8 Arbeitstage 10Spherical Outer Ring351815Non-Separable Type25.236.4Seal Shape19

53.50 €

1 5 Arbeitstage 10Spherical Outer Ring402017Non-Separable Type3246.3Seal Shape21

66.01 €

1 5 Arbeitstage 10Spherical Outer Ring472420Non-Separable Type41.667.3Seal Shape25

75.13 €

1 8 Arbeitstage 10Spherical Outer Ring522425Non-Separable Type45.579.1Seal Shape25

91.47 €

1 8 Arbeitstage 10Spherical Outer Ring622830Non-Separable Type59.9110Seal Shape29

98.72 €

1 8 Arbeitstage 10Spherical Outer Ring722835Non-Separable Type63.1121Seal Shape29

60.77 €

1 5 Arbeitstage 10Cylindrical Outer Ring351815[mit Elastomer] Zweireihiges Zylinderrollenlager23.427.3Shield Type19

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie Roller Follower Werkstoff Carbon steel Äußerer Umfang der Rolle NA
Größe Standards Metric System Welle NA Rollenführung, Methode Full rollers shape
Innenring Available

Technischer Support