Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CFES6B |
CFES6BR |
CFES6BUU |
CFES6BUUR |
CFES8BR |
CFES8BUUR |
CFES10-1BR |
CFES10-1BUUR |
CFES10BR |
CFES10BUU |
CFES10BUUR |
CFES10UU |
CFES12-1BR |
CFES12BUU |
CFES12BUUR |
CFES16BUU |
CFES16BUUR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rollentyp | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Width C (mm) | Kurvenrolle: Gewindebolzen (Regelgewinde) (mm) | Anzugsmethode | Tragzahl, dynamische Bewertung (kN) | Statische Tragzahl (N) (kN) | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Cylindrical Outer Ring | 16 | 11 | 6 | With Hex Socket | 3.66 | 3.65 | Shield Type | ||
30.19 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Spherical Outer Ring | 16 | 11 | 6 | With Hex Socket | 3.66 | 3.65 | Shield Type | ||
33.24 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Cylindrical Outer Ring | 16 | 11 | 6 | With Hex Socket | 3.66 | 3.65 | Seal Shape | ||
37.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Spherical Outer Ring | 16 | 11 | 6 | With Hex Socket | 3.66 | 3.65 | Seal Shape | ||
31.50 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Spherical Outer Ring | 19 | 11 | 8 | With Hex Socket | 4.25 | 4.74 | Shield Type | ||
39.56 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Spherical Outer Ring | 19 | 11 | 8 | With Hex Socket | 4.25 | 4.74 | Seal Shape | ||
35.17 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Spherical Outer Ring | 26 | 12 | 10 | With Hex Socket | 5.43 | 6.89 | Shield Type | ||
43.40 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Spherical Outer Ring | 26 | 12 | 10 | With Hex Socket | 5.43 | 6.89 | Seal Shape | ||
33.61 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Spherical Outer Ring | 22 | 12 | 10 | With Hex Socket | 5.43 | 6.89 | Shield Type | ||
36.59 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Cylindrical Outer Ring | 22 | 12 | 10 | With Hex Socket | 5.43 | 6.89 | Seal Shape | ||
41.15 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Spherical Outer Ring | 22 | 12 | 10 | With Hex Socket | 5.43 | 6.89 | Seal Shape | ||
34.10 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Cylindrical Outer Ring | 22 | 12 | 10 | With Driver Groove | 5.43 | 6.89 | Seal Shape | |
44.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Spherical Outer Ring | 32 | 14 | 12 | With Hex Socket | 7.91 | 9.79 | Shield Type | ||
45.27 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Cylindrical Outer Ring | 30 | 14 | 12 | With Hex Socket | 7.91 | 9.79 | Seal Shape | ||
51.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Spherical Outer Ring | 30 | 14 | 12 | With Hex Socket | 7.91 | 9.79 | Seal Shape | ||
50.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Cylindrical Outer Ring | 35 | 18 | 16 | With Hex Socket | 12 | 18.3 | Seal Shape | ||
58.95 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Spherical Outer Ring | 35 | 18 | 16 | With Hex Socket | 12 | 18.3 | Seal Shape |
Loading...
Kategorie | Cam Follower | Werkstoff | Carbon steel | Äußerer Umfang der Rolle | NA |
---|---|---|---|---|---|
Kurvenrolle mit Achsbolzen, Ausführung | Eccentricity | Größe Standards | Metric System | Welle | Available |
Rollenführung, Methode | Holder Mounted |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollentyp
Rollen-Außen-Ø D(Ø)
Width C(mm)
Kurvenrolle: Gewindebolzen (Regelgewinde)(mm)
Anzugsmethode
Shape
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften