Exzenterhülse Kurvenrolle

Exzenterhülse Kurvenrolle
  • Mengenrabatt
[Eigenschaften]
· In den Stehbolzen mit dem Durchmesser G≤10 mm befindet sich eine Ölbohrung (Schmierstopfen).
· Andere verfügen über eine Öl Bohrung (Schmiernippel) im Kopf des Stehbolzens, am Außenumfang und an der Oberfläche des Verteilers.
· Stockschrauben mit einem Durchmesser von G≤ 10 mm und Dichtungstypen sind fettgedichtet.
· Bitte schmieren Sie bei der Verwendung die anderen ordnungsgemäß, da diese kein Schmierfett enthalten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CFE6BUU
CFE6BUUR
CFE8BUUR
CFE10-1BUU
CFE10BUU
CFE10BUUR
CFE12-1BUUR
CFE12BUU
CFE12BUUR
CFE16BUU
CFE16BUUR
CFE18BUU
CFE20BUU
CFE30BUUR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRollentyp Rollen-Außen-Ø D
(Ø)
Width C
(mm)
Kurvenrolle: Gewindebolzen (Regelgewinde)
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(kN)
Statische Tragzahl (N)
(kN)
Eccentric Collar Diameter
(mm)

33.30 €

1 6 Arbeitstage 10Cylindrical Outer Ring1611M6×13.663.659

37.99 €

1 11 Arbeitstage 10Spherical Outer Ring1611M6×13.663.659

40.04 €

1 11 Arbeitstage 10Spherical Outer Ring1911M8x1,254.254.7411

38.13 €

1 11 Arbeitstage 10Cylindrical Outer Ring2612M10×1,255.436.8913

36.59 €

1 11 Arbeitstage 10Cylindrical Outer Ring2212M10×1,255.436.8913

42.51 €

1 11 Arbeitstage 10Spherical Outer Ring2212M10×1,255.436.8913

55.38 €

1 11 Arbeitstage 10Spherical Outer Ring3214M12 X 1,57.919.7916

45.35 €

1 11 Arbeitstage 10Cylindrical Outer Ring3014M12 X 1,57.919.7916

52.58 €

1 11 Arbeitstage 10Spherical Outer Ring3014M12 X 1,57.919.7916

51.10 €

1 11 Arbeitstage 10Cylindrical Outer Ring3518M16 X 1,51218.322

51.19 €

1 11 Arbeitstage 10Spherical Outer Ring3518M16 X 1,51218.322

60.75 €

1 11 Arbeitstage 10Cylindrical Outer Ring4020M18×1,514.825.224

78.03 €

1 11 Arbeitstage 10Cylindrical Outer Ring5224M20 X 1,520.734.627

138.76 €

1 11 Arbeitstage 10Spherical Outer Ring8035M30×1,545.485.141

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie Cam Follower Anzugsmethode With Hex Socket Werkstoff Carbon steel
Äußerer Umfang der Rolle NA Kurvenrolle mit Achsbolzen, Ausführung Eccentricity Größe Standards Metric System
Welle Available Rollenführung, Methode Holder Mounted Shape Seal Shape

Technischer Support