Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CFS2 |
CFS2F |
CFS2FV |
CFS2.5 |
CFS2.5F |
CFS2.5FV |
CFS2.5V |
CFS3 |
CFS3F |
CFS3FV |
CFS3V |
CFS4 |
CFS4F |
CFS4FV |
CFS4V |
CFS5 |
CFS5F |
CFS5FV |
CFS5V |
CFS6 |
CFS6FV |
CFS6V |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Width C (mm) | Kurvenrolle: Gewindebolzen (Regelgewinde) (mm) | Werkstoff | Rollenführung, Methode | Tragzahl, dynamische Bewertung (kN) | Statische Tragzahl (N) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4.5 | 2.5 | M2×0,4 | Carbon steel | Holder Mounted | 0.288 | 0.202 | ||
98.01 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 4.5 | 2.5 | M2×0,4 | Stainless Steel | Holder Mounted | 0.23 | 0.161 | ||
88.87 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 4.5 | 2.5 | M2×0,4 | Stainless Steel | Full rollers shape | 0.614 | 0.587 | ||
61.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 3 | M2,5×0,45 | Carbon steel | Holder Mounted | 0.428 | 0.351 | ||
96.36 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 5 | 3 | M2,5×0,45 | Stainless Steel | Holder Mounted | 0.342 | 0.281 | ||
96.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 3 | M2,5×0,45 | Stainless Steel | Full rollers shape | 0.8 | 0.862 | ||
62.62 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 5 | 3 | M2,5×0,45 | Carbon steel | Full rollers shape | 1 | 1.08 | ||
56.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 4 | M3 x 0,5 | Carbon steel | Holder Mounted | 0.629 | 0.611 | ||
86.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 4 | M3 x 0,5 | Stainless Steel | Holder Mounted | 0.504 | 0.488 | ||
86.49 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 6 | 4 | M3 x 0,5 | Stainless Steel | Full rollers shape | 1.14 | 1.43 | ||
56.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 4 | M3 x 0,5 | Carbon steel | Full rollers shape | 1.42 | 1.79 | ||
46.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 5 | M4x0,7 | Carbon steel | Holder Mounted | 1.12 | 1.12 | ||
71.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 5 | M4x0,7 | Stainless Steel | Holder Mounted | 0.897 | 0.894 | ||
67.46 € | 1000 | 12 Arbeitstage | 10 | 8 | 5 | M4x0,7 | Stainless Steel | Full rollers shape | 1.9 | 2.4 | ||
46.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 5 | M4x0,7 | Carbon steel | Full rollers shape | 2.37 | 3 | ||
45.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 6 | M5×0,8 | Carbon steel | Holder Mounted | 1.57 | 1.85 | ||
69.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 6 | M5×0,8 | Stainless Steel | Holder Mounted | 1.25 | 1.48 | ||
69.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 6 | M5×0,8 | Stainless Steel | Full rollers shape | 2.54 | 3.76 | ||
45.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 6 | M5×0,8 | Carbon steel | Full rollers shape | 3.18 | 4.7 | ||
41.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 7 | M6×1 | Carbon steel | Holder Mounted | 2.09 | 2.2 | ||
63.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 7 | M6×1 | Stainless Steel | Full rollers shape | 3.69 | 5 | ||
41.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 7 | M6×1 | Carbon steel | Full rollers shape | 4.61 | 6.25 |
Loading...
Kategorie | Cam Follower | Rollentyp | Cylindrical Outer Ring | Anzugsmethode | With Hex Socket |
---|---|---|---|---|---|
Äußerer Umfang der Rolle | NA | Kurvenrolle mit Achsbolzen, Ausführung | Standard | Größe Standards | Metric System |
Welle | Available | Shape | Shield Type |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollen-Außen-Ø D(Ø)
Width C(mm)
Kurvenrolle: Gewindebolzen (Regelgewinde)(mm)
Werkstoff
Rollenführung, Methode
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften