Toyo Rubbflex Kupplung, Typ RFH

Toyo Rubbflex Kupplung, Typ RFH
The RFH type is a coupling has a reinforced fiber core body and both faces are wrapped in rubber to make it exceptionally strong against bending fatigue.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RFH-180
RFH-265
RFH-310
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
zulässiger Drehmomentbereich
(N·m)
Äußerer Durchmesser Da
(φ)
Volle Breite L
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(N·m)
Zulässiger Exzentrizitätsbereich
(mm)
Zulässige Außermittigkeit für beide Achsen (Δh)
(mm)
Zulässige Drehzahl
(r/min)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)

224.55 €

1 5 Arbeitstage 100~Unter 5001801252941.1~3.01.835002001~4000

582.95 €

1 9 Arbeitstage 500~Unter 10002651609811.1~3.02.6525002001~4000

1,421.64 €

1 9 Arbeitstage 1000~Unter 500031020013703.1~5.03.120001001~2000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eigenschaft Werkstoffe zur Anwendung Standard Haupteinheits-Material Stahl
Zulässige Abweichung Winkel für beide Achsen (Δθ)(Grad) 3 Betriebstemperaturbereich(°C) -10::60 Pufferteil, Material Sonstige
Ausführung Set

Technischer Support