Lamellenkupplung Serie MXBC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MXBC-S-41-12X16

Teilenummer
MXBC-S-41-12X16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

208.02 €

1 Verfügbar 21 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eigenschaft Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Spiel 0 Zulässige Fehlausrichtung Winkelfehlstellung Anwendung Standard / Servomotor / Schrittmotor / Encoder
zulässiger Drehmomentbereich(N·m) 10.01~20.00 O.D. A(φ) 41.5 Gesamtlänge W(mm) 36.9
Haupteinheits-Material EN AW-2011-T3 äquiv. und EN AW-2011-T8 äquiv. Zulässiges Anzugsmoment(N·m) 11.3 Zulässiger Exzentrizitätsbereich(mm) 1.1~3.0
Zulässiger Radialversatz(mm) 0 Max. Drehzahl(r/min) 10000 Max. Drehzahlbereich(r/min) 4001~10000
Zulässiger Winkelversatz(Grad) 1 Trägheitsmoment(kg·m2) 1400 × 10-8 Material des Scheibenteils Rostfreier Stahl/Stahl
Wellen-Befestigungsmethode (END1-Seite) Klemme Wellen-Befestigungsmethode (END2-Seite) Klemme

Sie befinden sich auf der Seite für Lamellenkupplung Serie MXBC, die Teilenummer ist MXBC-S-41-12X16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MXBC-S-41-12X16.

Technischer Support