• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lateraler Versatz / Kupplung Serie MLXMLC

Lateraler Versatz / Kupplung Serie MLXMLC
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Zulässiger Drehmomentbereich 0,05 bis 1,00 / 1,01 bis 3,00 / 3,01 bis 5,00. -Hohe Präzision / hohe Lebensdauer / Spiel 0.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MLXMLC-27-6X6

Teilenummer
MLXMLC-27-6X6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

103.47 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eigenschaft Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Spiel 0 Zulässige Fehlausrichtung Winkelfehlstellung / Radialversatz Anwendung Standard / Servomotor / Schrittmotor / Encoder
zulässiger Drehmomentbereich(N·m) 1.01~3.00 O.D. A(φ) 28 Gesamtlänge W(mm) 25.4
Haupteinheits-Material Automatenmessing Zulässiges Anzugsmoment(N·m) 1.7 Zulässiger Exzentrizitätsbereich(mm) 1.1~3.0
Zulässiger Radialversatz(mm) 1.3 Max. Drehzahl(r/min) 5000 Max. Drehzahlbereich(r/min) 4001~10000
Zulässiger Winkelversatz(Grad) 7.5 Trägheitsmoment(kg·m2) 155,5 × 10-8 Wellen-Befestigungsmethode (END1-Seite) Befestigungsschrauben
Wellen-Befestigungsmethode (END2-Seite) Klemme

Sie befinden sich auf der Seite für Lateraler Versatz / Kupplung Serie MLXMLC, die Teilenummer ist MLXMLC-27-6X6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MLXMLC-27-6X6.

Technischer Support