Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Wellenbohrung Innendurchmesser B(1) (Ø) | Wellenbohrung Innendurchmesser B(2) (Ø) | Außen-Ø (Ø) | Gesamtlänge (mm) | Zulässiges Anzugsmoment (N•m) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Trägheitsmoment (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.15 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 2 | 2 | 7.1 | 27.2 | 0.11 | - | - | 45 | 1,1 × 10-8 | |
94.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 2 | 2 | 7.1 | 35.3 | 0.08 | 5.1 bis 100 | 5.6 | 90 | 9,3 × 10-8 | |
83.64 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 2 | 3 | 7.1 | 27.2 | 0.11 | - | - | 45 | 1,1 × 10-8 | |
106.69 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 2 | 3 | 7.1 | 35.3 | 0.08 | 5.1 bis 100 | 5.6 | 90 | 9,3 × 10-8 | |
75.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 3 | 3 | 7.1 | 27.2 | 0.11 | - | - | 45 | 1,1 × 10-8 | ||
94.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 3 | 3 | 7.1 | 35.3 | 0.08 | 5.1 bis 100 | 5.6 | 90 | 9,3 × 10-8 | |
72.77 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 3 | 3 | 11.1 | 37.6 | 0.36 | - | - | 45 | 13,5 × 10-8 | |
84.92 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 3 | 3 | 11.1 | 50.8 | 0.16 | 5.1 bis 100 | 9.1 | 90 | 13,1 × 10-8 | |
81.26 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 3 | 4 | 11.1 | 37.6 | 0.36 | - | - | 45 | 13,5 × 10-8 | |
94.62 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 3 | 4 | 11.1 | 50.8 | 0.16 | 5.1 bis 100 | 9.1 | 90 | 13,1 × 10-8 | |
81.26 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 3 | 5 | 11.1 | 37.6 | 0.36 | - | - | 45 | 13,5 × 10-8 | |
94.62 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 3 | 5 | 11.1 | 50.8 | 0.16 | 5.1 bis 100 | 9.1 | 90 | 13,1 × 10-8 | |
72.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 4 | 4 | 11.1 | 37.6 | 0.36 | - | - | 45 | 13,5 × 10-8 | ||
84.92 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 4 | 4 | 11.1 | 50.8 | 0.16 | 5.1 bis 100 | 9.1 | 90 | 13,1 × 10-8 | |
81.26 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 4 | 5 | 11.1 | 37.6 | 0.36 | - | - | 45 | 13,5 × 10-8 | |
94.62 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 4 | 5 | 11.1 | 50.8 | 0.16 | 5.1 bis 100 | 9.1 | 90 | 13,1 × 10-8 | |
72.77 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 5 | 5 | 11.1 | 37.6 | 0.36 | - | - | 45 | 13,5 × 10-8 | ||
84.92 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 5 | 5 | 11.1 | 50.8 | 0.16 | 5.1 bis 100 | 9.1 | 90 | 13,1 × 10-8 | |
78.91 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 4 | 4 | 14.3 | 46.2 | 0.85 | - | - | 45 | 44,6 × 10-8 | |
97.14 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 4 | 4 | 14.3 | 62.1 | 0.59 | 5.1 bis 100 | 10.9 | 90 | 15,7 × 10-8 | |
88.62 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 4 | 5 | 14.3 | 46.2 | 0.85 | - | - | 45 | 44,6 × 10-8 | |
109.26 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 4 | 5 | 14.3 | 62.1 | 0.59 | 5.1 bis 100 | 10.9 | 90 | 15,7 × 10-8 | |
88.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 4 | 6 | 14.3 | 46.2 | 0.85 | - | - | 45 | 44,6 × 10-8 | ||
109.26 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 4 | 6 | 14.3 | 62.1 | 0.59 | 5.1 bis 100 | 10.9 | 90 | 15,7 × 10-8 | |
78.91 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 5 | 5 | 14.3 | 46.2 | 0.85 | - | - | 45 | 44,6 × 10-8 | |
97.14 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 5 | 5 | 14.3 | 62.1 | 0.59 | 5.1 bis 100 | 10.9 | 90 | 15,7 × 10-8 | |
88.62 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 5 | 6 | 14.3 | 46.2 | 0.85 | - | - | 45 | 44,6 × 10-8 | |
109.26 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 5 | 6 | 14.3 | 62.1 | 0.59 | 5.1 bis 100 | 10.9 | 90 | 15,7 × 10-8 | |
78.91 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 6 | 6 | 14.3 | 46.2 | 0.85 | - | - | 45 | 44,6 × 10-8 | ||
97.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 6 | 6 | 14.3 | 62.1 | 0.59 | 5.1 bis 100 | 10.9 | 90 | 15,7 × 10-8 | |
85.09 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.01 bis 3.00 | 6 | 6 | 17.5 | 67.6 | 1.60 | - | - | 45 | 136,0 × 10-8 | |
107.00 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.01 bis 3.00 | 6 | 6 | 17.5 | 89.8 | 1.30 | 5.1 bis 100 | 15.5 | 90 | 22,3 × 10-8 | |
94.80 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.01 bis 3.00 | 6 | 8 | 17.5 | 67.6 | 1.60 | - | - | 45 | 136,0 × 10-8 | |
87.99 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.01 bis 3.00 | 6 | 8 | 17.5 | 89.8 | 1.30 | 5.1 bis 100 | 15.5 | 90 | 22,3 × 10-8 | |
94.80 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.01 bis 3.00 | 6 | 10 | 17.5 | 67.6 | 1.60 | - | - | 45 | 136,0 × 10-8 | |
84.92 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.01 bis 3.00 | 6 | 10 | 17.5 | 89.8 | 1.30 | 5.1 bis 100 | 15.5 | 90 | 22,3 × 10-8 | |
85.09 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.01 bis 3.00 | 8 | 8 | 17.5 | 67.6 | 1.60 | - | - | 45 | 136,0 × 10-8 | |
107.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.01 bis 3.00 | 8 | 8 | 17.5 | 89.8 | 1.30 | 5.1 bis 100 | 15.5 | 90 | 22,3 × 10-8 | |
94.80 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.01 bis 3.00 | 8 | 10 | 17.5 | 67.6 | 1.60 | - | - | 45 | 136,0 × 10-8 | |
81.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.01 bis 3.00 | 8 | 10 | 17.5 | 89.8 | 1.30 | 5.1 bis 100 | 15.5 | 90 | 22,3 × 10-8 | |
85.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1.01 bis 3.00 | 10 | 10 | 17.5 | 67.6 | 1.60 | - | - | 45 | 136,0 × 10-8 | ||
107.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.01 bis 3.00 | 10 | 10 | 17.5 | 89.8 | 1.30 | 5.1 bis 100 | 15.5 | 90 | 22,3 × 10-8 |
Loading...
Ausführung | Standardausführung | Max. Drehzahlbereich(r/min) | 4,001 bis 10,000 | Eigenschaft | Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Spiel 0 |
---|---|---|---|---|---|
Grundwerkstoff | Spezielle legiertes Acetalharz | Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor / Encoder | Max. Drehzahl(r/min) | 10000 |
Wellen-Befestigungsmethode (END1-Seite) | Befestigungsschrauben | Wellen-Befestigungsmethode (END2-Seite) | Befestigungsschrauben |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Wellenbohrung Innendurchmesser B(1)(Ø)
Wellenbohrung Innendurchmesser B(2)(Ø)
Außen-Ø(Ø)
Gesamtlänge(mm)
Zulässiges Anzugsmoment(N•m)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften