• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Edelstahl-Pfanne [HS]

Edelstahl-Pfanne [HS]
A large number of Nitto Kinzoku products are available. Safe and reliable manufacturing.

[Features]
· Made completely of stainless steel. Extremely hygienic.
· Three handle lengths are available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HS-0.5-L250
HS-1-L250
HS-2-L250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKapazität
(L)
Innen-Ø
(mm)
Höhe H
(mm)

99.42 €

1 10 Arbeitstage 100.512580

81.84 €

1 5 Arbeitstage 10115285

93.62 €

1 10 Arbeitstage 102177105

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grifflänge(mm) 250

Technischer Support