• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Luftdichter Behälter mit Schloss [CTLK]

Luftdichter Behälter mit Schloss [CTLK]
A large number of Nitto Kinzoku products are available. Safe and reliable manufacturing.

[Features]
· Prevents contact by a third party and prevents unauthorized use.
· Prevents the lever band from coming off due to impact or shock when moving.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CTLK-47

Teilenummer
CTLK-47
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

469.36 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Offener Behälter Rührwerke Ohne Kapazität(L) 80
Innen-Ø(mm) 470 Höhe H (H1)(mm) 470

Sie befinden sich auf der Seite für Luftdichter Behälter mit Schloss [CTLK], die Teilenummer ist CTLK-47.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CTLK-47.

Technischer Support