Abgedichteter Behälter mit Kugelventil [CTHV]

Abgedichteter Behälter mit Kugelventil [CTHV]
A large number of Nitto Kinzoku products are available. Safe and reliable manufacturing.

[Features]
· Ideal for subdividing.
· The valve is made of stainless steel and the valve seal of PTFE, giving it excellent chemical resistance.
· The container for the CTHV is airtight and so contents do not spill if moved.
· The nozzle tip is threaded, enabling it to be connected to other items.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CTHV-18
CTHV-21
CTHV-24
CTHV-27
CTHV-30
CTHV-33
CTHV-36
CTHV-43
CTHV-47H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kapazität
(L)
Innen-Ø
(mm)
Höhe H (H1)
(mm)

381.05 €

1 10 Arbeitstage 4180180

346.39 €

1 10 Arbeitstage 7210210

414.52 €

1 10 Arbeitstage 10240240

487.92 €

1 10 Arbeitstage 15270270

486.65 €

1 10 Arbeitstage 20300300

549.22 €

1 10 Arbeitstage 25330330

616.21 €

1 10 Arbeitstage 36360360

708.10 €

1 10 Arbeitstage 65430450

871.28 €

1 10 Arbeitstage 100470600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Offener Behälter Rührwerke Ohne

Technischer Support