Transportbehälter für Gefahrgüter [PSF-10UN / -12 UN / PSH-10UN]

Transportbehälter für Gefahrgüter [PSF-10UN / -12 UN / PSH-10UN]
A large number of Nitto Kinzoku products are available. Safe and reliable manufacturing.

[Features]
· A container that can be used for the safe transportation of hazardous materials.
· Hazardous Materials:
Indicates product names that are stipulated by the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan.
· UN standards refer to UN recommendations that relate to the international transportation of hazardous materials. UN standard parts are required for international transportation.
· Suitable, in principle, for all means of transport be it by sea, air, or overland.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PSF-10UN
PSH-10UN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHöhe H (H1)
(mm)

478.72 €

1 10 Arbeitstage 10208

593.44 €

1 10 Arbeitstage 10180

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Offener Behälter Rührwerke Ohne Kapazität(L) 1
Innen-Ø d1(mm) 100

Technischer Support