Konischer luftdichter Behälter mit Hängegriff [TP-CTB]

Konischer luftdichter Behälter mit Hängegriff [TP-CTB]
A large number of Nitto Kinzoku products are available. Safe and reliable manufacturing.

[Features]
· A handy storage and airtight container for the temporary storage and transportation of powders and liquids, etc.
· A space saving type of storage and airtight container that can be stacked when empty.
· About 12% lighter than the straight container.
· The corners on the bottom have been rounded, making it difficult for dirt to accumulate.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TP-CTB-30

Teilenummer
TP-CTB-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

204.04 €

1 10 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Offener Behälter Rührwerke Ohne Kapazität(L) 20
Innen-Ø d1(mm) 300 Innen-Ø d2(mm) 289 Innere Höhe(mm) 304

Sie befinden sich auf der Seite für Konischer luftdichter Behälter mit Hängegriff [TP-CTB], die Teilenummer ist TP-CTB-30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TP-CTB-30.

Technischer Support